Cortinas de luz
Cortinas de luz de chaveamento são perfeitas para o monitoramento de campos de medição grandes. Elas reagem assim que algum objeto ou uma pessoa entra neste campo. Sua parametrização rápida e o manuseio simples economizam tempo e dinheiro em comparação com métodos por imagem. Graças aos diferentes afastamentos dos feixes e comprimentos do campo de medição, as cortinas de luz de chaveamento solucionam uma variedade de aplicações.
Visão geral
Lista de artigos

Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 161 produtos encontrados
Produto combinado
CSL710-T40-2850.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129057
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.850 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128975
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.850 mm
Produto combinado
CSL710-T40-2530.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129056
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.530 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128974
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.530 mm
Produto combinado
CSL710-T40-2210.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129055
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.210 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128973
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.210 mm
Produto combinado
CSL710-T40-1890.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129054
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.890 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128972
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.890 mm
Produto combinado
CSL710-T40-1570.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129053
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.570 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128971
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.570 mm
Produto combinado
CSL710-T40-1250.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129052
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.250 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128970
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 1.250 mm
Produto combinado
CSL710-T40-930.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129051
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 930 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128969
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 930 mm
Produto combinado
CSL710-T40-610.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129050
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 610 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128968
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 610 mm
Produto combinado
CSL710-T40-290.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129049
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 290 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128967
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 290 mm
Produto combinado
CSL710-T20-2870.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129048
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.870 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128965
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.870 mm
Produto combinado
CSL710-T20-2710.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129047
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.710 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128964
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.710 mm
Produto combinado
CSL710-T20-2550.A-M12
Cortina de luz, transmissor
Número de artigo:
50129046
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.550 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Cortina de luz, receptor
Número de artigo:
50128963
- Série: 710
- Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
- Comprimento do campo de medição: 2.550 mm
Dados de artigo de: 10/04/25