Proteção de pontos de alimentação em impressoras e máquinas de processamento de papel
Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma alta disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
As máquinas de impressão, por exemplo, para a impressão em offset, muitas vezes são compostas por mecanismos de impressão separados por cor. Para a inserção manual das chapas ou blanquetas de impressão, os mecanismos de impressão dispostos em fileiras são afastados. O processo manual de equipagem e configuração é realizado diretamente no ponto de alimentação dos rolos e requer atenção máxima dos operadores. Durante este processo, apesar da utilização da máquina em operação intermitente, acidentes por ferimentos/esmagamentos nos dedos e nas mãos estão sempre acontecendo.
Nossa solução de segurança para a proteção complementar de pontos de alimentação em máquinas de impressão é projetada especialmente para esses casos de aplicação. Com pouco esforço de instalação, ela detecta os dedos e as mãos dos operadores nos pontos de alimentação. Isso reduz o perigo relacionado ao princípio de funcionamento e aumenta significativamente a segurança dos operadores.

Exigência:
Durante a operação de configuração, as chapas e blanquetas de impressão devem ser colocadas manualmente. Para isso, os rolos são controlados pelo operador em operação intermitente – por exemplo, usando um interruptor de pedal. Além do modo de operação selecionado, o ponto de alimentação deve ser protegido contra o acesso de dedos/mãos.
Solução:
Imediatamente antes do ponto de alimentação (ponto de perigo), é instalada uma barreira de luz, que é conectada a um sistema de segurança. Se a barreira de luz detectar uma aproximação de dedo ou mão ao ponto de perigo, o movimento perigoso é parado de maneira confiável pelo sistema de segurança. O processo de trabalho original é mantido.
Princípio de funcionamento:
A função de segurança está ativa durante a operação intermitente. O feixe de luz horizontal da barreira de luz é instalado antes do ponto de perigo dos rolos, de maneira que ainda seja possível equipar e configurar a máquina, mas de forma que o feixe de luz seja interrompido caso o dedo e a mão se aproximem muito do ponto de perigo. Imediatamente após a interrupção do feixe de luz, o sistema de segurança interrompe o movimento perigoso. Assim que o feixe de luz fica livre novamente, o movimento pode ser retomado na operação intermitente.
Vantagens
- Economize tempo e dinheiro com nossas soluções de segurança pré-desenvolvidas e
otimizadas para o processo - Monitoramento seguro da área de alimentação de máquinas de impressão
evita perigos durante a inserção - Segurança completa durante o processo de inserção
- Alta confiabilidade e disponibilidade
- Reequipamento fácil

Componentes do sistema e parâmetros de segurança
Sensor: barreira de luz unidirecional série 3C | |
Unidade de avaliação: relé de segurança MSI-TR1B | |
PL c segundo ISO 13849-1, SILCL 1 segundo IEC 62061 | |
Saída de segurança de 2 canais |