Proteção de área com carros de deslocamento transversal
Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
Nos armazéns verticais, os carros de deslocamento transversal transportam os bens entre as prateleiras e os pontos de carga e descarga. O acesso a essa área perigosa deve ser impedido. Para isso, os corredores geralmente são separados dos locais de trabalho e da área de circulação por meio de cercas. A norma EN 619 revisada (Transportadores contínuos e sistemas – Requisitos de segurança para equipamentos de transporte mecânico de cargas unitárias) define as medidas necessárias para considerar o acesso à área perigosa como “impedido”. Além de medidas puramente construtivas, para essa finalidade também podem ser usados os dispositivos de proteção sem contato que acionam uma parada do movimento. Isso oferece maior flexibilidade na concepção do sistema e nas mercadorias que podem ser transportadas. Nossa solução de segurança é baseada nos requisitos da EN 619 revisada. Ela melhora o nível de segurança em toda área de trajeto do carro de deslocamento transversal e também durante eventuais atividades de manutenção. O sistema funciona de modo autônomo e pode ser integrado com facilidade. Ao mesmo tempo, são mantidas todas as opções para otimizar o desempenho de manuseio, pois pode ser usado todo o comprimento do corredor e a velocidade do veículo é limitada.

Exigência:
O trajeto do carro de deslocamento transversal deve ser monitorado quanto à presença de pessoas pelos scanners a laser de segurança. Para um aproveitamento ideal da superfície, o carro deve movimentar-se até perto da parede. Para isso, a área de proteção do scanner a laser de segurança deve ser reduzida gradualmente ao se aproximar da parede.
Solução:
Um sistema de segurança de área com um scanner a laser de segurança está instalado em cada um dos dois sentidos de trajeto do carro de deslocamento transversal. O sistema independente detecta automaticamente a aproximação à parede delimitadora e reduz automaticamente a área de proteção do scanner a laser de segurança.
Princípio de funcionamento:
Nos carros de deslocamento, para cada sentido do trajeto, é instalado um sistema de segurança com scanner a laser de segurança. Isso protege a área em frente ao carro de deslocamento no corredor de prateleiras. O scanner detecta a presença de pessoas e objetos e, com isso, pode iniciar uma parada segura. Ele também detecta a aproximação ao final do corredor. O controlador utiliza essas informações para adaptar a área de proteção: na aproximação, a área de proteção é reduzida, enquanto que, no afastamento, a área de proteção é novamente aumentada. Todo o processo é monitorado para garantir a segurança técnica e não afeta a velocidade do carro de deslocamento.
Vantagens
- Melhoria do conceito de segurança em toda a área de trajeto do carro de deslocamento, mantendo o mesmo alto nível de desempenho do sistema
- Fácil integração: os sistemas funcionam de maneira independente e não requerem sinais do carro de deslocamento
- Através da saída de segurança de dois canais, os sistemas podem ser facilmente integrados e também reequipados no circuito de segurança
- Adequado também para a operação de dois carros em um corredor

Componentes do sistema e parâmetros de segurança
Sistema de proteção de área para cada sentido de deslocamento, cada um com
Sensor de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400 | |
Controle do sistema: controlador de segurança MSI 400 | |
Programa de segurança Leuze | |
PL d segundo ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061 | |
Saída de segurança de 2 canais |