APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-guarding-(de-)palletizer_wl_1400x400_V2

Proteção de acesso no agrupador/desagrupador de paletes

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você. 

Quando veículos de transporte terrestre – por exemplo, empilhadeiras – trabalham em uma estação de transferência para uma área perigosa, é necessário ter uma diferenciação confiável entre empilhadeiras e pessoas para a proteção de acesso. Muitas vezes, os conceitos de segurança convencionais oferecem possibilidades limitadas e requerem intervenções significativas de estrutura e processos para que possam garantir uma operação segura. Na prática, isso pode resultar em concessões com grandes riscos residuais, que exigem ainda um alto grau de responsabilidade pessoal e disciplina por parte dos operadores treinados. Dessa maneira, podem surgir lacunas de segurança em torno da empilhadeira durante a transferência, fazendo com que a instalação tenha de ser operada a uma velocidade reduzida durante a aproximação ou até mesmo parada por completo durante a transferência.

A nossa Safety Solution atende todas as exigências para uma segurança contínua e processos eficientes. Seu conceito de segurança foi projetado para empilhadeiras operadas manualmente, baseia-se na norma EN415-4 revisada e não requer nenhuma intervenção do operador.

APIC_IL_PA_Safety Solution_Access guarding (de-)palletizer_wl

Exigência:

Desagrupador/agrupador de paletes são protegidos contra o acesso de pessoas. Isso requer uma diferenciação confiável entre pessoas e as empilhadeiras operadas manualmente. Para simplificar o fluxo de trabalho e para minimização de interrupções, deve ser possível reiniciar o sistema automaticamente.

Solução:

O acesso à área perigosa é protegido por uma barreira de luz de segurança de múltiplos feixes. Um sensor adicional está instalado para detecção de empilhadeiras. Ao analisar os sinais dos sensores e sua sequência, o sistema de segurança distingue entre empilhadeiras e pessoas. Uma reinicialização automática é possível.

Princípio de funcionamento:

Quando a cortina de luz de segurança é acionada, o processo de trabalho do (des)agrupador é inicialmente interrompido, independentemente de isso ser feito por uma empilhadeira ou por uma pessoa. No entanto, se o sensor de radar instalado adicionalmente detectar a presença de uma empilhadeira e ela executar corretamente a sequência de processos esperada, o sistema de segurança iniciará a reinicialização automática do processo de trabalho.

Vantagens

  • Aproveitamento ideal da instalação, graças ao rearme automático da instalação sem intervenções manuais do operador
  • Alta confiabilidade e disponibilidade com proteção ideal contra manipulação
  • Nenhuma instalação necessária no chão
  • Pouca necessidade de assistência
  • Integração fácil no circuito de segurança do controle superior
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

  Sensores de segurança:
MLD 500 barreira de luz de segurança de múltiplos feixes com
colunas de dispositivos para fixação ao chão
Sensor para monitoramento do processo: Sensor de radar
Controle do sistema: controlador de segurança MSI 400
Programa de segurança Leuze
PL d segundo EN ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061
Saída de segurança de 2 canais

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)