access_monitoring_at_material_transfer_station_1400x400

Proteção de acesso na estação de transferência de material

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
Um desafio para as estações de transferência de material é a diferenciação confiável entre pessoas e material – independentemente do formato e do tamanho do bem transportado. Enquanto para uma carga sempre constante é possível encontrar conceitos de segurança contínuos, lacunas de segurança surgem rapidamente no caso de carga incompleta ou alterações de carga. Muitas vezes, os conceitos de segurança também exigem que o processo subsequente seja interrompido durante a transferência, a fim de garantir a proteção necessária do pessoal operador. Isso reduz o aproveitamento e, consequentemente, a eficiência da instalação.
Com seu sofisticado conceito de segurança, a Solução Safety da Leuze para estações de transferência oferece a solução adequada para estas aplicações.
APIC_IL_SafetySolution_material_lock_wl_700x500px

Exigência: 

A célula robotizada é equipada automaticamente. Para isso, o material é carregado na esteira de transporte, por ex., por uma empilhadeira, e então transportado para a célula. O acesso à célula deve ser protegido. Para garantir um aproveitamento ideal da célula robotizada, o conceito de segurança também deve permitir uma operação da célula sem interrupção, mesmo durante o processo de carregamento.

Solução:

A área de carregamento da esteira de transporte é protegida nos lados de entrada e saída com barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes em cada lado. A área entre as barreiras de luz é monitorada por sensores de radar de segurança quanto à presença de pessoas.

Princípio de funcionamento:

Após a interrupção e a nova liberação do sensor de segurança no lado de entrada, é realizada a verificação da área da eclusa. Sensores de radar monitoram esta área quanto à presença de pessoas. Somente se nenhuma pessoa tiver sido detectada na área da eclusa, o sistema libera o sensor de segurança do lado da saída e o bem transportado pode ser levado para a célula. Ao mesmo tempo, o processo correto do ponto de vista da tecnologia de segurança é monitorado pelo sistema. O sistema disponibiliza os sinais de liberação necessários para a implementação de processos de carregamento automatizados.

Vantagens

  • Maior aproveitamento da instalação devido à operação da célula robotizada sem interrupção, mesmo durante o processo de carregamento
  • Alimentação de bens transportados de qualquer formato e tamanho, graças ao conceito de segurança otimizado
  • Confiável e seguro, mesmo sob condições exigentes, por exemplo, no caso de paletes parcialmente carregados ou vazios
  • Compatível com a partida automática da esteira de transporte, para maior eficiência e segurança
  • Nenhuma ação necessária por parte do operador
  • Sem necessidade de controle visual da zona de perigo
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

 

Sensores de segurança: barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, sensores de radar de segurança LBK com controlador

Controle do sistema: controlador de segurança MSI 400

Programa de segurança Leuze

PL e segundo EN ISO 13849-1, SILCL 3 segundo IEC 62061

Saída de segurança de 2 canais, 2 saídas de sinalização

Monitoramento de acesso em estações de transferência de material
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)