APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

Proteção de acesso na estação de saída do material

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
Um desafio nas estações de saída do material é distinguir de modo confiável entre pessoas e mercadorias transportadas, especialmente se o formato e o tamanho dos bens transportados puderem variar. Embora seja possível encontrar conceitos de segurança comprovados para uma carga de palete constante, lacunas de segurança surgem rapidamente no caso de carga incompleta ou alterações de carga. Os conceitos de segurança existentes geralmente exigem que todo o processo perigoso seja interrompido durante a distribuição do material para garantir a proteção necessária do pessoal operador. Isso reduz o aproveitamento e, consequentemente, a eficiência da instalação.
Com seu sofisticado conceito de segurança, a Safety Solution da Leuze para estações de transferência de materiais oferece a resposta certa com o seu conceito de segurança. Isso proporciona segurança ininterrupta em todos os momentos com a utilização ideal do sistema.
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

Exigência:

Os paletes com cargas variáveis, por exemplo, em diferentes formatos e tamanhos ou paletes parcialmente carregados, devem ser transportados para fora da área perigosa. O acesso ao sistema deve ser protegido. Para a utilização ideal, o sistema também deve ser funcionar sem interrupções enquanto os paletes estiverem sendo descarregados.

Solução:

Na linha de transportante, está instalado um bloqueio de segurança que é limitado pelas duas barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes. A área entre as barreiras de luz é monitorada por uma cortina de luz de segurança montada horizontalmente. Esta reconhece a presenta de pessoas na sua área de proteção.

Princípio de funcionamento:

Dois sensores de segurança estão instalados na linha de transporte, eles demarcam uma área de bloqueio com seus campos de proteção verticais. O bem transportado é descarregado através desta área. O tamanho da área é projetado de modo que seja possível caber por completo o maior bem transportado. Depois que o bem transportado tenha saído da área de bloqueio pelo transporte, a cortina de luz de segurança montada horizontalmente verifica a área de bloqueio. Somente se não houver nenhuma mercadoria ou pessoa na área, o sistema libera novamente o sensor de segurança no lado de dentro e o próximo bem de mercadoria pode ser transportado. Ao mesmo tempo, o processo correto do ponto de vista da tecnologia de segurança é monitorado pelo sistema.

Vantagens

  • Conceito de segurança flexível para utilização ideal do sistema pela operação sem interrupção, mesmo no caso de alteração de cargas
  • Transporte confiável de mercadorias de qualquer formato e tamanho, assim como paletes parcialmente carregados
  • Não são necessários trabalhos de reequipamento a cada troca de formato
  • Nenhuma intervenção do operador necessária
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

  Sensores de segurança: MLD 500 Berreiras de luz de segurança
de múltiplos feixes com colunas de dispositivos,
cortina de luz de segurança ELC 100 ou MLC 500
Controle do sistema: controlador de segurança MSI 400
Programa de segurança Leuze
PL e segundo EN ISO 13849-1, SILCL 3 segundo IEC 62061
Saída de segurança de 2 canais

Access guarding at material output station
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)