APIC_AT_Safety-Solution_Access-guarding-skid-transfer-area_wl_1400x400_V2

Proteção de acesso na área de transferência do skid transportador

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
O sistema de transporte do skid transportador transporta plataformas de trabalho móveis e com altura ajustável. As plataformas são dispostas em fileiras para transportar cargas pesadas pela área de montagem e facilitar o trabalho de montagem, como nas linhas de montagem final, graças ao seu ajuste de altura variável.
A proteção de acesso com diferenciação confiável entre skids transportadores carregados e pessoas é necessária nas grandes aberturas das transições entre as áreas de trabalho manual e automatizada. Se as dimensões dos produtos transportados mudarem devido a processos de produção flexíveis, por exemplo, em termos de largura, os conceitos convencionais, como muting ou muting com portas basculantes laterais monitoradas, atingem rapidamente seus limites. Isso ocorre porque as pessoas que estão ao lado dos produtos transportados não podem mais ser detectadas de modo confiável em todas as situações e, portanto, entram na zona de perigo. Para essas aplicações, a solução de segurança da Leuze para áreas de transferência do skid transportador oferece uma segurança perfeita, mesmo em caso de mudança das variantes de carroceria.
APIC_AT_Safety Solution_Access guarding skid transfer area_wl

Exigência:

As interfaces de entrada/saída nas áreas de transferência de skid devem ser protegidas contra o acesso de pessoas. O conceito de segurança deve permitir o transporte de diferentes variantes de carroceria. Também deve ser possível reconhecer as pessoas caminhando ao lado.

Solução:

Dois scanners a laser de segurança protegem o acesso da área de perigo com sua área de proteção. O sistema de segurança recebe informações de controle do sistema sobre qual variante de carroceria será transportada em seguida e ajuda a área de proteção em conformidade. Todo o processo é monitorado em termos da tecnologia de segurança.

Princípio de funcionamento:

Dois scanners a laser de segurança criam uma área de proteção vertical antes da área de perigo. Antes que o skid transportador carregado entre na área de perigo, o sistema de segurança recebe as informações sobre qual janela precisa ser aberta na área de proteção. Isso significa que o skid carregado pode ser transportado sem interrupções. O acesso lateral, ao lado do skid carregado, permanece protegido. Depois que o skid carregado passou pela janela aberta da área de proteção, a área de proteção é restaurada para o estado original fechado. Todo o processo é monitorado em termos da tecnologia de segurança. 

Vantagens

  • Monitoramento contínuo de toda a área de acesso
  • Segurança completa durante os ciclos de transporte
  • Alta confiabilidade e disponibilidade
  • Pouco espaço necessário e pouca necessidade de serviço
  • Proteção ideal contra manipulações, não é possível ignorar inconscientemente o dispositivo de proteção
  • Reequipamento fácil
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

  Sensores de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400
Controle do sistema: Controlador de segurança MSI 400 ou
Siemens SIMATIC S7
Programa de segurança Leuze
PL d segundo EN ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061
Saída de segurança de 2 canais

Access safeguarding at skid transfer area
Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)