access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Proteção de acesso em sistemas de transporte de várias pistas

Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você. 
Muitas vezes, os sistemas de transporte de várias pistas se estendem por vários metros. Para os conceitos de segurança comuns, isso significa muitos esforços para proteger o acesso à zona de perigo. Na prática, a falta de conceitos de segurança econômicos resulta em compromissos que exigem um alto grau de responsabilidade pessoal e disciplina por parte dos operadores. Lacunas de tecnologia de segurança podem ocorrer principalmente durante a ejeção do material, por ex., nas laterais da pista ativa. Neste caso seria tecnicamente possível para o pessoal operador acessar a zona de perigo durante o processo de transporte. Quando medidas de segurança organizacionais são usadas adicionalmente, elas muitas vezes também reduzem o aproveitamento da instalação.

Nossa solução de segurança para sistemas de transporte de várias pistas é otimizada especialmente para estes casos de aplicação. Com uma instalação muito simples, o seu conceito de segurança inovador garante segurança completa e um elevado aproveitamento da instalação.

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Exigência:

Nossa solução de segurança para sistemas de transporte de várias pistas é otimizada especialmente para estes casos de aplicação. Com uma instalação muito simples, o seu conceito de segurança inovador garante segurança completa e um elevado aproveitamento da instalação.

Solução:

A proteção de acesso é realizada através de dois scanners a laser de segurança orientados no plano vertical. O sistema de segurança recebe do comando da instalação a informação sobre em qual pista ocorrerá a saída do palete, e então adapta a área de proteção da maneira correspondente para a passagem do palete. Todo o processo é monitorado em termos da tecnologia de segurança.

Princípio de funcionamento:

Dois scanners a laser de segurança criam uma área de proteção vertical, que é instalada em frente à zona de perigo do sistema de transporte. Pouco antes de o palete atingir a área de proteção, o CLP envia um sinal de liberação para a pista, na qual deve ocorrer a saída do material. Então, a solução de segurança libera para a pista desejada uma janela de um tamanho pré-definido na área de proteção, através da qual a saída do material pode ser realizada sem interrupção. Todas as outras pistas continuam protegidas pela área de proteção. Depois que o material passou pela janela aberta da área de proteção, a área de proteção é restaurada para seu estado original.

Vantagens

  • Monitoramento contínuo de toda a área de transferência para até 10 pistas e 9 m de largura
  • Segurança completa durante os ciclos de transporte
  • Alta confiabilidade e disponibilidade
  • Proteção ideal contra manipulações
  • Não são necessários sensores de acionamento adicionais
  • Reequipamento fácil

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Componentes do sistema e parâmetros de segurança

 

Sensores de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400

Controle do sistema: controlador de segurança MSI 400

Programa de segurança Leuze

PL d segundo EN ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061

Saída de segurança de 2 canais

Soluções Safety - Flyer (PDF, ~0,8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Proteção de acesso em sistemas de transporte de várias pistas