Proteção da estação de transferência de robôs/AGV

Exigência:
As zonas de perigo do robô e do campo de trabalho da estação de transferência devem ser protegidas contra o acesso de pessoas durante todo o processo. Ao mesmo tempo, o veículo deve poder percorrer e sair do campo de trabalho de maneira totalmente automática.
Solução:
A área completa da estação de transferência é protegida por scanners a laser de segurança. Suas áreas de proteção detectam o acesso e a presença de pessoas. Durante a passagem de um AGV, seu contorno é suprimido das áreas de proteção de maneira dinâmica. Assim a estação permanece perfeitamente protegida a qualquer momento.
Princípio de funcionamento:
Os scanners a laser de segurança protegem o acesso à célula robotizada através de suas áreas de proteção. Ao mesmo tempo eles detectam a posição do AGV na área de monitoramento. A solução de segurança usa essas informações para suprimir o contorno do AGV da área protegida, através da comutação das áreas de proteção. O AGV é praticamente “envolvido” pelas áreas de proteção. Assim, o AGV pode entrar na estação de maneira automatizada, transferir o material na posição de estacionamento e, em seguida, sair da estação novamente. Ao mesmo tempo, o nível de segurança é mantido durante todo o ciclo.
Vantagens
- Monitoramento de acesso e presença de pessoas
- Segurança completa durante todo o ciclo
- Sem restrições no transporte de peças, por exemplo, no caso de peças que sobressaem na frente ou na lateral
- Sistema independente, integração de segurança mais simples possível
- A solução de segurança pré-desenvolvida é adaptada individualmente à sua aplicação

Componentes do sistema e parâmetros de segurança
Sensores de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400 |
|
Controle do sistema: Siemens SIMATIC S7 | |
Programa de segurança Leuze | |
PL d segundo EN ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061 |
|
Saída de segurança de 2 canais |