Proteção da área de circulação com cruzamento de carros de deslocamento
Desde a avaliação de riscos até a validação: com Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.
Quando percursos de circulação são cruzados por carros de deslocamento sobre trilhos, é necessário considerar todos os movimentos durante o processo de deslocamento ao criar os conceitos de segurança. As funções de segurança necessárias também devem ser observadas de maneira holística: antes da liberação do trajeto, durante o trajeto e ao atingir a posição final. Se for preciso integrar as funções necessárias para a proteção de área no próprio carro de deslocamento, isso pode influenciar significativamente o design do carro. Além disso, isso requer uma determinação exata da posição On-Board. Nossa Solução Safety oferece uma alternativa independente para essas aplicações. Ela garante a proteção completa da área e, ao mesmo tempo, a máxima segurança do processo.

Exigência:
O carro de deslocamento cruza o percurso de circulação em intervalos regulares. Durante todo o processo de movimento, a área relevante do percurso de circulação deve ser protegida contra o acesso de pessoas. No entanto, o que se pretende é que o carro de deslocamento consiga atravessar a área protegida de maneira totalmente automática.
Solução:
A área de circulação relevante é protegida por scanners a laser de segurança. Graças às suas áreas de proteção, eles detectam o acesso e a presença de pessoas. Durante o processo de deslocamento, o contorno do carro é suprimido das áreas de proteção de maneira dinâmica. Dessa maneira, a área completa fica sempre protegida da maneira ideal.
Princípio de funcionamento:
Graças às suas áreas de proteção, os scanners a laser de segurança protegem a área do percurso de circulação na qual o carro de deslocamento se movimenta. Ao mesmo tempo, eles detectam a presença de pessoas e a posição do carro na área de monitoramento. Durante o deslocamento, o sistema de segurança usa essas informações para suprimir o contorno do carro da área protegida, através da comutação das áreas de proteção. Dessa maneira, a área monitorada é completamente protegida e o nível de segurança é mantido durante todo o processo.
Vantagens
- Monitoramento de acesso e presença de pessoas
- Segurança completa durante todo o processo
- Sem restrições no transporte de peças – inclusive peças que sobressaem
- Sistema independente com integração simples no circuito de segurança do controle superior

Componentes do sistema e parâmetros de segurança
Sensor de segurança: Scanner a laser de segurança RSL 400 | |
Controle do sistema: Siemens SIMATIC S7 | |
Programa de segurança Leuze | |
PL d segundo ISO 13849-1, SILCL 2 segundo IEC 62061 | |
Saída de segurança de 2 canais |