Soluções Safety

Simplicidade. Segurança. Produtividade.

PIC8_p04812-095_700x500px
p05145-195_PreView_2_700x500px
FR-5a_700x500px
p05145-235_PreView_700x500px

Desde a avaliação de riscos até a validação: com as nossas Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. O conceito de segurança inovador das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma elevada disponibilidade do seu sistema. Até mesmo onde os conceitos clássicos atingem seus limites. Sempre em conformidade com a legislação, com certificação CE e de acordo com as normas. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.

Vantagens

  • Fácil para você: Convertemos os seus requisitos conceituais em soluções personalizadas
  • Fluxo de material mais eficiente e segurança completa, até mesmo onde conceitos clássicos atingem seus limites
  • Todas as soluções de segurança têm certificação CE e estão em conformidade com as normas. Assim, você obtém segurança jurídica.
  • Nossas equipes com especialistas em segurança certificados acompanham você durante todo o projeto e garantem uma implementação competente.
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Soluções completas para suas instalações

Nossas soluções são baseadas em inovadores conceitos de segurança que são personalizados de acordo com o layout do seu sistema. Nossas equipes de especialistas o auxiliam desde a avaliação de riscos até a aceitação de segurança. Elas se certificam de que nossas soluções atendam às suas exigências e garantam a execução sem problemas do seu projeto.

Conceito e design

A criação do conceito e o design das soluções de segurança são realizados completamente pelo nosso centro de engenharia de soluções. Isso abrange:

  • Pesquisas de diretrizes e normas
  • Criação do conceito de segurança e da arquitetura do sistema
  • Desenvolvimento de software e validação
  • Documentação abrangente, inclusive Declaração de conformidade CE

Componentes de hardware e software

Nossas soluções de segurança incluem todos os componentes de hardware e software necessários para a integração na sua instalação:

  • Sensores de segurança
  • Controlador de segurança
  • Programa de segurança Leuze
  • Painel elétrico compacto, se necessário
  • Fiação

Serviços personalizados para o seu projeto

Cada solução de segurança é adaptada individualmente para a sua instalação e monitorada por nós no projeto até o momento da entrega:

  • Avaliação de riscos (conforme necessário)
  • Serviços de engenharia com configuração e parametrização de acordo com as exigências do projeto
  • Suporte no comissionamento
  • Validação da função de segurança
Details 1
Solutions_Hard+Software-Komponenten_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px

O caminho para a sua solução

1. Registro das exigências
  • Verificação do layout e das zonas de perigo, esclarecimento dos processos
  • Criação ou verificação de uma avaliação de riscos
  • Derivação de metas de proteção
  • Coordenar o cronograma
 
2. Seleção do conceito de segurança
  • Avaliação das exigências pelos nossos especialistas em segurança
  • Seleção do conceito de segurança adequado e dos componentes necessários
 
3. Configuração e parametrização
  • Análise da aplicação e adaptação do sistema de segurança
  • Programação e parametrização de acordo com as exigências do projeto
  • Documentação específica do projeto
 
4. Instalação e comissionamento
  • Disponibilização do manual de montagem e instalação
  • Se necessário, montagem e instalação dos componentes do sistema
  • Suporte durante o comissionamento e a integração no comando
 
5. Aceitação e verificação da tecnologia de segurança
  • Validação da função de segurança
  • Primeira inspeção dos dispositivos de segurança
  • Criação da documentação de aceitação

 

Aproveite nossa experiência

Ideias inovadoras surgem da experiência e do conhecimento. Há mais de 35 anos, apoiamos aplicações de tecnologia de segurança em vários setores com nosso portfólio de produtos abrangente. Nossos especialistas em segurança dispõem de conhecimentos avançados sobre as normas e padrões atuais, bem como sobre a criação de conceitos de segurança. Portanto, desenvolvemos soluções de segurança eficientes para a utilização em ambientes automatizados.

  • Rede mundial de especialistas certificados para a criação de conceitos de segurança e a validação das soluções no local
  • Centro próprio de engenharia de soluções
  • Desenvolvimento e design baseados no modelo V em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
  • Seleção abrangente de produtos de segurança da nossa própria empresa

Access safeguarding at pallet grouper/degrouper
Access guarding at material output station
Access safeguarding at skid transfer area
Bidirectional AGV lock for access guarding
Proteção da área do carro de deslocamento transversal
Proteção de acesso em magazines de paletes – com rearme automático
Monitoramento de acesso em estações de transferência de material
Proteção de acesso em sistemas de transporte de várias pistas
Proteção de acesso com adaptação dinâmica do formato
Proteção de estações de transferência de robôs / AGV
Proteção de área de carros de deslocamento lineares
Proteção de acesso a várias estações na logística de empilhadeiras
Proteção de pontos de puxada em impressoras e máquinas de processamento de papel