Nossos serviços para operadores
Enquanto operador, você é responsável pela segurança de suas máquinas. Oferecemos apoio na avaliação periódica de riscos e verificamos o funcionamento dos dispositivos de proteção.


Verificação de status “Tecnologia de segurança em máquinas e instalações”
Nossos especialistas analisam o estado relacionado à segurança de seu maquinário e verificam se os requisitos atuais de segurança estão sendo cumpridos de acordo com a tecnologia mais recente. Caso existam divergências, oferecemos sugestões de correção para cumprir os requisitos legais.

Avaliação de riscos
O Regulamento Alemão de Segurança no Trabalho (BetrSichV) contém os requisitos legais para que o empregador realize uma avaliação de riscos antes da utilização de equipamentos de trabalho e para que atualize essa avaliação em intervalos regulares, de acordo com a tecnologia atual. Nossos especialistas oferecem apoio na execução da avaliação de riscos e na documentação subsequente.

Verificação e validação de funções de segurança
Para evitar erros durante a implementação de funções de segurança, é preciso verificar a concepção correta e completa dessas funções, de acordo com a especificação. Em seguida, o desempenho das funções de segurança deve ser validado por meio de testes de funcionamento e simulações de erros. Oferecemos apoio no planejamento e desenvolvimento das medidas, bem como na criação da documentação necessária.

Inspeção de dispositivos de proteção
No âmbito da primeira inspeção ou da inspeção regular, verificamos o estado, a montagem e o funcionamento dos dispositivos de proteção, assim como a integração na parte segura do comando da máquina. Os resultados das verificações são resumidos em um relatório detalhado.

Cronometragem do tempo de parada
Para calcular a distância de segurança necessária entre o dispositivo de proteção e o movimento perigoso, é preciso conhecer o tempo de parada da máquina. Com a cronometragem do tempo de parada, é possível determinar este valor de maneira confiável. Através da cronometragem do tempo de parada no âmbito de inspeções regulares, é possível detectar precocemente o começo do desgaste, por exemplo, nos freios do motor.