Nossos serviços para alterações na operação (modificação)
Em caso de modificações de máquinas, deve ser realizada uma avaliação de riscos para determinar se a modificação em questão poderá causar novos perigos ou riscos maiores.


Avaliação de riscos
De acordo com as diretrizes aplicáveis, o fabricante de uma máquina é obrigado a realizar uma avaliação de riscos. Isso também se aplica aos operadores se uma conversão ou extensão de uma máquina levar a uma “mudança significativa”. Nossos especialistas oferecem apoio na identificação dos perigos, na análise e avaliação dos riscos, assim como na determinação das medidas a serem tomadas para reduzir os riscos.

Avaliação de conformidade de acordo com a diretiva de máquinas
A diretiva europeia de máquinas define o procedimento para o projeto e a construção de máquinas, a fim de atender aos requisitos de segurança e saúde aplicáveis. Isto é um requisito para a declaração de conformidade da UE e a marcação CE. Nós o ajudamos a cumprir e implementar os requisitos legais da diretiva de máquinas.

Conceito e design de segurança
As medidas de minimização de riscos são definidas como parte da avaliação de riscos. Com base nessas medidas, são desenvolvidos o conceito de segurança e as funções de segurança. Usando nossos conhecimentos abrangentes na área e nossa experiência de muitos anos em tecnologia de segurança, nós criamos para você sugestões de conceito orientadas para a prática e oferecemos apoio na implementação.

Verificação e validação de funções de segurança
Para evitar erros na implementação de funções de segurança, é preciso verificar a concepção correta e completa dessas funções, de acordo com a especificação. Em seguida, o desempenho das funções de segurança deve ser validado por meio de testes de funcionamento e simulações de erros. Oferecemos apoio no planejamento e desenvolvimento das medidas, bem como na criação da documentação necessária.

Suporte no comissionamento
São atividades típicas durante o comissionamento de sensores de segurança o alinhamento ideal, a configuração e a parametrização. Nossos técnicos de manutenção experientes oferecem apoio de acordo com as necessidades, dependendo da aplicação e dos sensores usados. Assim, o comissionamento é realizado de maneira rápida e confiável. Também ajudamos a minimizar os períodos de imobilização em caso de substituição de dispositivo ou mudança do tipo de dispositivo.

Inspeção de dispositivos de proteção
No âmbito da primeira inspeção ou da inspeção regular, verificamos o estado, a montagem e o funcionamento dos dispositivos de proteção, assim como a integração na parte segura do comando da máquina. Os resultados das verificações são resumidos em um relatório detalhado.

Cronometragem do tempo de parada
Para calcular a distância de segurança necessária entre o dispositivo de proteção e o movimento perigoso, é preciso conhecer o tempo de parada da máquina. Com a cronometragem do tempo de parada, é possível determinar este valor de maneira confiável. Através da cronometragem do tempo de parada no âmbito de inspeções regulares, é possível detectar precocemente o começo do desgaste, por exemplo, nos freios do motor.