Medição e verificação – Segurança de máquinas garantida
A segurança no trabalho é de responsabilidade do empregador e, portanto, tem a mais alta prioridade. As verificações regulares dos dispositivos de proteção garantem a conformidade com os padrões de segurança e qualidade exigidos. No entanto, muitas vezes, a execução de medições e verificações relacionadas à segurança usando o próprio pessoal tem seus limites. É preciso dispor dos conhecimentos necessários sobre o procedimento e a execução das verificações, assim como dos equipamentos correspondentes para realizar as medições. Na Alemanha, o Regulamento de Segurança no Trabalho e as regras técnicas de segurança operacional também estabelecem exigências rígidas quanto à qualificação necessária do pessoal.
Nossos técnicos de manutenção experientes o auxiliam nessas tarefas no local. São pessoas capacitadas para a verificação, sempre atualizadas quanto à tecnologia mais recente através de treinamentos regulares. Desenvolvemos um catálogo de perguntas baseado em banco de dados, com o qual garantimos a alta qualidade constante de nossas verificações e da documentação correspondente.

Inspeção de dispositivos de proteção
No âmbito da primeira inspeção ou da inspeção regular, verificamos o estado, a montagem e o funcionamento dos dispositivos de proteção, assim como a integração na parte segura do comando da máquina. Os resultados das verificações são resumidos em um relatório detalhado.

Cronometragem do tempo de parada
Para calcular a distância de segurança necessária entre o dispositivo de proteção e o movimento perigoso, é preciso conhecer o tempo de parada da máquina. Com a cronometragem do tempo de parada, é possível determinar este valor de maneira confiável. Através da cronometragem do tempo de parada no âmbito de inspeções regulares, é possível detectar precocemente o começo do desgaste, por exemplo, nos freios do motor.