Nossos serviços para fabricantes e integradores
Enquanto fabricante ou integrador, você é responsável pela concepção segura da máquina em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis.
Para isso, na Europa existe a diretiva de máquinas com marcação CE. Nossos especialistas certificados o ajudam nessas tarefas de acordo com sua necessidade.


Avaliação de riscos
De acordo com as diretrizes aplicáveis, o fabricante de uma máquina é obrigado a realizar uma avaliação de riscos. Isso também é válido caso sejam realizadas modificações ou expansões importantes em máquinas. Nossos especialistas oferecem apoio na identificação dos perigos, na análise e avaliação dos riscos, bem como na determinação das medidas a serem tomadas para reduzir os riscos.

Avaliação de conformidade de acordo com a diretiva europeia de máquinas
A diretiva europeia de máquinas define o procedimento para o projeto e a construção de máquinas, a fim de atender aos requisitos de segurança e saúde aplicáveis. Isto é um requisito para a declaração de conformidade e a marcação CE. Nós o ajudamos a cumprir e implementar os requisitos legais da diretiva de máquinas.

Conceito e design de segurança
A partir da análise de riscos, são determinadas as medidas necessárias para a atenuação dos riscos. Com base nessas exigências, são desenvolvidos o conceito de segurança e as funções de segurança. Usando nossos conhecimentos abrangentes na área e nossa experiência de muitos anos em tecnologia de segurança, nós criamos para você sugestões de conceito orientadas para a prática e oferecemos apoio na implementação.

Verificação e validação de funções de segurança
Para evitar erros durante a implementação de funções de segurança, é preciso verificar a concepção correta e completa das respectivas funções, de acordo com a especificação.
Em seguida, o desempenho da função de segurança deve ser validado através de testes de funcionamento e simulações de erros. Oferecemos apoio no planejamento e execução das medidas, bem como na criação da documentação necessária.

Suporte no comissionamento
São atividades típicas durante o comissionamento de sensores de segurança o alinhamento ideal, a configuração e a parametrização. Nossos técnicos de manutenção experientes oferecem apoio de acordo com as necessidades, dependendo da aplicação e dos sensores usados. Assim, o comissionamento é realizado de maneira rápida e confiável. Também ajudamos a minimizar os períodos de imobilização em caso de substituição de dispositivo ou mudança do tipo de dispositivo.

Inspeção de dispositivos de proteção
No âmbito da primeira inspeção ou da inspeção regular, nós verificamos o estado, a montagem e o funcionamento correto dos dispositivos de proteção, assim como a integração correta na parte segura do comando da máquina. Os resultados das verificações são resumidos em um relatório detalhado. Ele contém, se necessário, sugestões orientadas para a prática de como corrigir possíveis divergências.

Cronometragem do tempo de parada
Para calcular a distância mínima necessária entre o dispositivo de proteção e o movimento perigoso, é preciso conhecer o tempo de parada da máquina. Com a cronometragem do tempo de parada, é possível determinar este valor de maneira confiável. Ele permite o posicionamento correto do dispositivo de proteção. Através da cronometragem do tempo de parada no âmbito de inspeções regulares, é possível detectar precocemente o começo do desgaste, por exemplo, em componentes de frenagem.