Sistema de radar de segurança

Sistema de radar seguro LBK
Monitoramento confiável de áreas sob condições difíceis
O primeiro sistema de radar 3D seguro do mundo, o LBK, foi desenvolvido para o monitoramento de áreas de perigo em condições industriais difíceis. Ele detecta os corpos de pessoas e monitora a área de proteção quanto a acesso e presença. Através dos controladores, é possível combinar até 6 sensores.
Suas vantagens
- Operação confiável, mesmo sob condições ambientais difíceis, por ex., com sujeira, poeira, fumaça e luz
- Adaptação flexível da área de proteção à aplicação: definir a quantidade e a posição dos sensores, configurar o comprimento e o ângulo de abertura/largura da área
- Objetos estáticos são permitidos na área de proteção e não levam ao desligamento das saídas de segurança
- Rápida integração graças à estrutura simples do sistema e controlador com interface PROFIsafe ou FSoE
- A pedido, serviço de planejamento e alinhamento para a sua aplicação prestado pelos nossos especialistas certificados
Destaques

Operação confiável sob condições ambientais difíceis
O princípio de radar é resistente contra influências ambientais como sujeira, poeira, aparas de serragem, fumaça, óleo, umidade e luz. Dessa maneira é garantida uma operação confiável da máquina e desligamentos desnecessários são evitados, mesmo sob condições ambientais difíceis.

Modo de funcionamento
Eles monitoram o acesso e a presença de pessoas na área de proteção. Pessoas paradas também não são realmente «estáticas» e, por isso, são detectadas pelo sensor de maneira confiável.
Graças ao princípio de radar 3D, também é possível monitorar áreas em degraus, pedestais e ocultas por objetos não metálicos.

Objetos estáticos permitidos na área de proteção
A tecnologia de radar reage aos movimentos de maneira sensível. Por outro lado, objetos estáticos na área de monitoramento não levam a um desligamento do sinal de segurança. Por isso, objetos estáticos como paletes, recipientes de materiais e suportes de ferramentas podem ser colocados na área de proteção.

Estrutura do sistema simples e flexível
Para a proteção de áreas maiores, um controlador avalia até 6 sensores. Assim, com quatro configurações de canal por controlador, é possível utilizar até 24 sensores em uma aplicação. Os parâmetros do sistema podem ser adaptados facilmente à aplicação com o software de configuração LBK Designer.
Para a integração em sistemas de fieldbus seguros estão disponíveis controladores com interface PROFIsafe e FSoE. Assim também é possível consultar informações de status detalhadas do sistema.
Aplicação

Proteção de zonas de perigo sob condições difíceis
Exigência:
O campo de trabalho perigoso da máquina deve ser protegido contra acesso e contra a presença de pessoas. Mesmo sob condições ambientais difíceis – como no caso de sujeira, chispas de solda, aparas de serragem ou umidade – é necessário garantir uma operação segura e uma alta disponibilidade.
Solução:
O sistema de radar de segurança em 3D LBK detecta movimentos na área de monitoramento e também funciona de maneira confiável sob condições ambientais difíceis. Além disso, a tecnologia de radar permite a presença de objetos estáticos na área monitorada.

Proteção contra rearme e monitoramento de áreas não visíveis
Exigência:
Para evitar riscos, o rearme do processo só pode acontecer quando ficar garantido que nenhuma pessoa se encontra no campo de trabalho ou na área não visível.
Solução:
O sistema de radar de segurança 3D LBK monitora a presença de pessoas na área de proteção e funciona de maneira confiável, mesmo sob condições ambientais difíceis. Além disso, a tecnologia de radar permite a presença de objetos estáticos na área monitorada.
Caraterísticas técnicas
Sistema de radar 3D seguro com modulação FMCW para a detecção de movimentos | |
Área de proteção e aviso configurável, quatro saídas de sinalização configuráveis | |
Até 6 sensores podem ser combinados em uma aplicação, comutação dinâmica da configuração durante a operação |
Segurança | Performance Level PL d, SIL 2 LBK S01: categoria 2, LBK SBV-x: categoria 3 | |
Alcance | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
Ângulo de emissão (horizontal / vertical) | LBK S01: 50° / 15° ou 110° / 30° LBK SBV-x: 10°… 100° / 20° | |
Área de frequência | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
Condições ambientais | Faixa de temperatura: -30 °C ... 60 °C, grau de proteção do sensor: IP 67 | |
Controlador com interfaces I/O, opcional: slot para cartão SD | Segurança: 2x OSSDs Configuração e diagnóstico: micro USB, opcional: Ethernet TCP/IP | |
Controlador com interface de fieldbus segura, opcional: slot para cartão SD | Segurança: PROFIsafe ou FSoE, 2x OSSDs Configuração e diagnóstico: micro-USB, TCP/IP |
Lista de artigos
- Forma dos campos de detecção: Cônico
- Forma dos campos de detecção: Cônico
- Forma dos campos de detecção: Cônico/retangular assim.
- Forma dos campos de detecção: Cônico/retangular assim.