Sistema de posicionamento por código de barras seguro

Sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i
Para a detecção segura de posição até PLe com apenas um dispositivo
Com o primeiro sistema de posicionamento por código de barras seguro no mundo, o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI e é adequado para aplicações até Performance Level e. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil, reduzindo o esforço requerido para instalação e manutenção.
Suas vantagens
- Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo
- Implementação especialmente simples das funções de segurança
- Pouco espaço necessário e maior simplicidade de instalação
- Tempo curto de reação ao erro de 10 ms para o uso em sistemas rápidos de armazenagem automática
- Fita de código de barras extremamente robusta, com alta resistência mecânica e à prova de raios UV
- Grande campo de trabalho de 50 até 170 mm e conceito de fixação bem pensado garantem uma montagem e integração simples
Destaques

Detecção segura de posição até PL e com apenas um dispositivo
Com o FBPS 600i, apenas um sensor é necessário para a detecção segura de posição. O dispositivo é conectado a uma unidade de avaliação segura – por ex., um inversor de frequência – através de duas interfaces SSI. Além disso, os dispositivos atendem às exigências para PL e / SIL 3. Assim, é possível implementar funções de segurança de maneira extremamente fácil, reduzindo os esforços de instalação e o serviço de assistência.

Adequado para movimentos rápidos
Os dispositivos FBPS 600i são especialmente adequados para a detecção de posição durante movimentos rápidos, como é o caso, por exemplo, nos sistemas de armazenagem automática. Para isso, os FBPS 600i oferecem um tempo muito curto de reação ao erro de apenas 10 ms. Isso permite otimizar os perfis de velocidade e o rendimento de movimentação.

Operação confiável
O FBPS 600i funciona de maneira especialmente confiável. Cada processo de escaneamento realiza a leitura de diversos códigos, a partir dos quais o software determina valores de posição extremamente precisos. A orientação inclinada do raio de detecção e o movimento do dispositivo permitem detectar todos os códigos em diferentes pontos. Isso impede erros de leitura causados por sujeiras ou danos locais.
A fita de código de barras também está otimizada para emprego industrial. A faixa de plástico autocolante é à prova de UV, extremamente resistente e robusta. Além disso, os valores de posição impressos são facilmente legíveis e facilitam o manuseio.

Montagem sempre rápida e adequada
O conceito de fixação bem pensado com dispositivo de troca rápida permite uma montagem simples do FBPS 600i. Os dispositivos são fixados em segurança no suporte tipo grampo usando um parafuso facilmente acessível. Isso economiza tempo na montagem e permite uma troca rápida de dispositivos em caso de assistência. Além disso, os FBPS 600i podem ser integrados facilmente na instalação, graças ao campo de trabalho grande de 50 até 170 mm.
Aplicação

Detecção de posição segura em sistemas de armazenagem automática
Exigência:
Os riscos existentes na instalação e o Performance level PLr necessário foram determinados através de uma avaliação de riscos. Isso foi feito com base nas normas relevantes, como a EN 528 (Sistemas de armazenagem automática – Requisitos de segurança). Para os monitoramentos seguros de posição e velocidade necessários, por ex., durante a manutenção ou em cabines tripuladas, é necessário garantir uma detecção segura da posição.
Solução:
O sistema de posicionamento por código de barras seguro FBPS 600i oferece a detecção segura da posição com apenas um dispositivo. Ele atende às exigências para PL e / SIL 3, facilitando muito a implementação das funções de segurança.
Caraterísticas técnicas
Segurança | Segurança PL e, SIL 3, categoria 4 (EN ISO 13849-1 e IEC 61508) | |
Tempo de reação ao erro | 10 ms … 400 ms (ajustável) | |
Conexão | 2 interfaces SSI, 2 conectores M12 Alimentação de tensão: conector M12 Configuração e diagnóstico: mini-USB | |
Reprodutibilidade | +/- 0,15 mm (1 sigma) | |
Distância de leitura | 50 … 170 mm | |
Grau de proteção | IP 65 | |
Faixa de temperatura | -5 ... +60°C com aquecimento: -35 … +60 °C | |
Dimensões, L x A x P | Conexões na lateral: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Conexões embaixo: 105 x 123,8 x 51,5 mm | |
Display (opcional) | Exibição de informações de posição e status | |
Sinal de status da qualidade de leitura | Para a detecção precoce de sujeira |
Característica | Características: fita de plástico extremamente robusta, resistente a raios UV, autocolante com adesivo acrílico, valores de posição impressos em texto legível | |
Fitas de códigos de barras padrão | Altura: 25 mm, 47 mm Comprimento: até 200 m | |
Fitas de códigos de barras configuráveis | Altura: de 20 mm a 140 mm Valor inicial e final selecionável no intervalo de 0 até 10.000 m | |
Dimensão de grade do código de barras | 30 mm |