RD800

Os transponders de segurança RD 800, com atuador com codificação RFID, oferecem proteção ideal contra manipulações.
Não são mais necessárias medidas de instalação especiais para proteção contra manipulação. Os RD 800 já atingem, com um único dispositivo, um Performance Level e em conformidade com a norma EN ISO 13849-1. Além disso, com as saídas OSSD, eles podem ser facilmente integrados no circuito de segurança.
Banner_RD800_1400x400

Os transponders de segurança RD800, com atuador com codificação RFID, oferecem proteção ideal contra manipulações. Não são mais necessárias medidas de instalação especiais para proteção contra manipulação. Os RD800 já atingem, com um único dispositivo, um Performance Level e em conformidade com a norma EN ISO 13849-1. Além disso, com as saídas OSSD, eles podem ser facilmente integrados no circuito de segurança.

Suas vantagens

  • Operação sem desgaste e vida útil longa: mesmo com ciclos de operação frequentes
  • Proteção ideal contra manipulações: atuadores com codificação RFID oferecem uma proteção ideal contra manipulações. Assim, não são mais necessárias medidas de instalação especiais
  • Performance Level e: com apenas um dispositivo, já é atingido o Performance Level e em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
  • Faixa de atuação mais ampla a partir de diferentes sentidos:
    • para o máximo em flexibilidade durante a montagem
    • apoia aplicações com grandes tolerâncias
    • garante uma operação confiável, mesmo se as características mecânicas forem alteradas ao longo do tempo



Destaques

Highlight_RD800_700x500px

LEDs para maior rapidez na obtenção de informações de status e diagnósticos

Os LEDs integrados permitem uma leitura fácil do status do sensor. Dessa maneira, é possível detectar rapidamente se o dispositivo está ativo, se a porta está aberta e em qual ponto a cadeia de medidas de segurança foi interrompida. Informações internas do dispositivo também podem ser visualizadas com facilidade.

Aplicação

Powertrain_Batterie_L3_RD800_500x700px

Monitoramento de portas e tampas, com alta proteção contra manipulações

Exigência:
Deve ser monitorado o estado de fechamento de proteções mecânicas, como portas ou tampas. Além disso, medidas para a proteção contra manipulação também devem ser tomadas em conformidade com a norma EN ISO 14119. Caso isto não seja possível devido à construção, o sensor deve dispor de uma alta proteção contra manipulações.

Solução:
Os transponders de segurança sem contato RD800 oferecem a mais elevada proteção contra manipulações, graças à codificação RFID. Além disso, com as saídas OSSD, eles podem ser facilmente integrados no circuito de segurança.

Caraterísticas técnicas

  RD800  
Dispositivo de bloqueio, acionamento sem contato, tipo 4 em conformidade com a norma EN ISO 14119  

Carcaça de plástico de alta resistência, graus de proteção IP 67 / IP 69K

 
Atuadores com codificação baixa ou alta em conformidade com a norma EN ISO 14119  
Com um dispositivo é atingido o Performance Level e, categoria 4, conforme a norma EN ISO 13849-1  
Saídas de segurança OSSD, ligação em série possível  
Inscrição a laser permanentemente legível, mesmo em condições adversas  
LEDs para indicação de status no sensor e saída de sinalização  
Variantes com entrada de programação para programar atuadores  
Conexão por cabo ou conector M12  

Safety at Leuze - Visão geral dos produtos Safety (PDF, ~6 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)