Sensores de proximidade de segurança

Devido à sua construção incorporada e sem contato, os sensores de proximidade de segurança são insensíveis a sujeira e umidade. Eles funcionam livres de desgaste e oferecem uma longa vida útil, mesmo com ciclos de operação frequentes. Também são utilizados nas situações, nas quais é difícil um deslocamento preciso do dispositivo de proteção móvel. Todos os dispositivos são caracterizados pelas carcaças de plástico de alta resistência. Além disso, os dispositivos com transponder RFID oferecem proteção máxima contra manipulação.
banner_sicherheitsnäherungssensoren_1400x400

Suas vantagens

  • Operação sem desgaste e vida útil longa: os sensores de proximidade de segurança funcionam livres de desgaste e oferecem uma longa vida útil, mesmo com ciclos de operação frequentes
  • Proteção ideal contra manipulações: os atuadores com codificação RFID do transponder de segurança RD800 oferecem uma proteção ideal contra manipulações
  • Performance Level e: Os transponders de segurança RD800 já atingem um Performance Level e, em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 com um único dispositivo



Know-how

Áreas de aplicação

Sensores de proximidade codificados magneticamente

MC300

Monitoramento de portas e tampas

  • Para a utilização em ambientes poeirentos, sujos e úmidos
  • Vida útil longa, mesmo com ciclos de operação frequentes, graças à operação sem desgaste
  • Para aplicações com atuadores com baixa codificação, em conformidade com a norma EN ISO 14119
  • Utilização flexível graças a diferentes designs, configurações de contatos e conexões
  • Conexão por cabo ou conector

 

Transponders de segurança com codificação RFID

RD800

Monitoramento de portas e tampas
Proteção contra manipulações integrada no sensor

  • Para a utilização em ambientes poeirentos, sujos e úmidos
  • Atuadores com codificação RFID oferecem uma proteção ideal contra manipulações. Assim, não são mais necessárias medidas de instalação especiais
  • Vida útil longa, mesmo com ciclos de operação frequentes, graças à operação sem desgaste
  • Para aplicações com atuadores com codificação baixa ou alta em conformidade com a norma EN ISO 14119
  • Integração simples através de saídas de segurança OSSD. Com apenas um dispositivo, já é atingido o Performance Level e em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
  • Ampla faixa de atuação para flexibilidade durante a montagem e para aplicações com grandes tolerâncias.
  • Graus de proteção IP 67 / IP 69K para condições ambientais exigentes
  • Conexão por cabo ou conector

Quais normas são importantes para chaves de segurança?

As diretrizes para a seleção de dispositivos de travamento em combinação com proteções mecânicas estão descritas na norma internacional ISO 14119. O termo Dispositivos de travamento inclui também os sensores de proximidade de segurança que funcionam sem contato. Eles são instalados, por exemplo, em portas ou tampas de segurança e ocasionam uma desativação segura de uma máquina ou instalação em caso de abertura do dispositivo de proteção. A designação completa da ISO 14119 é a seguinte: Segurança de máquinas – Dispositivos de intertravamento associados às proteções – Princípios de projeto e seleção. A norma define quatro tipos diferentes de dispositivos de travamento e lista suas vantagens e desvantagens. Além disso, ela aborda as medidas para impedir ao máximo que os dispositivos de travamento sejam burlados.

Mais informações sobre medidas de segurança para proteções mecânicas podem ser encontradas na área de conhecimentos técnicos.

Saiba mais

Icon_SocialMedia_job_advertisement_rw_(1)

Caraterísticas técnicas

 

 

MC300

RD800

Dispositivo de travamento de acionamento sem contato do Tipo 4 conforme a norma EN ISO 14119 Dispositivo de travamento de acionamento sem contato do Tipo 4 conforme a norma EN ISO 14119
Carcaça de plástico de alta resistência, grau de proteção IP 67 Carcaça de plástico de alta resistência, graus de proteção: IP 67 / IP 69K
Atuadores com baixa codificação, em conformidade com a norma EN ISO 14119 Atuadores com codificação baixa ou alta em conformidade com a norma EN ISO 14119
Tipo de contato 2 NF ou 1 NF + 1 NA Saídas de segurança OSSD, ligação em série possível
Variantes com contato de sinalização adicional e LED de status Com um dispositivo é atingido o Performance Level e, categoria 4, conforme a norma EN ISO 13849-1
Conexão por cabo e conector M8 / M12 Indicação de status no sensor e contato de sinalização
  Variantes com entrada de programação para programar atuadores
  Conexão por cabo ou conector M12
   

Safety - Visão geral dos produtos (PDF, ~7 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)