Expansões de contato
As diversas variantes dos relés de expansão de contato servem como simples expansões de saída para OSSDs ou para a reprodução de contatos juntamente com relés de segurança ou controladores de segurança. As expansões de contato dispõem de bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola plugáveis.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 6 produtos encontrados
MSI-RM2B-01
Relé de segurança
Número de artigo:
547954
- Aplicação: Conversão de sinais de saídas eletrônicas de segur...
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Funções: Circuito de realimentação para integração de EDM
- Contatos: 2 contatos NA / 1 contato NF
MSI-RM2B-02
Relé de segurança
Número de artigo:
547955
- Aplicação: Conversão de sinais de saídas eletrônicas de segur...
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Funções: Circuito de realimentação para integração de EDM
- Contatos: 2 contatos NA / 1 contato NF
MSI-SR-CM42R-01
Relés de segurança
Número de artigo:
50133014
- Aplicação: Dispositivo de expansão para dispositivos básicos ...
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Contatos: 2 x (2 contatos NA / 1 contato NF)
MSI-SR-CM42R-03
Relés de segurança
Número de artigo:
50133015
- Aplicação: Dispositivo de expansão para dispositivos básicos ...
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Contatos: 2 x (2 contatos NA / 1 contato NF)
MSI-SR-CM43-01
Relés de segurança
Número de artigo:
50133026
- Aplicação: Dispositivo de expansão para relés de segurança
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Funções: Monitoramento de interruptores de aproximação
- Contatos: 4 contatos NA / 3 contatos NF
MSI-SR-CM43-03
Relés de segurança
Número de artigo:
50133027
- Aplicação: Dispositivo de expansão para relés de segurança
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Funções: Monitoramento de interruptores de aproximação
- Contatos: 4 contatos NA / 3 contatos NF
Dados de artigo de: 11/04/25