Avaliação de barreiras de luz de segurança de feixe único através de teste periódico
Exigência:
Geralmente, as barreiras de luz de segurança compactas de feixe único Tipo 2 e Tipo 4, conforme a IEC 61496-1/2, não dispõem de nenhum teste interno. Para atender às exigências de um dispositivo de proteção sem contato, um teste cíclico deve ser realizado através de uma unidade de avaliação externa.
Solução:
Em combinação com as barreiras de luz de segurança de feixe único SLS 46C Tipo 4, as unidades de avaliação MSI-TRM já são certificadas como dispositivos optoeletrônicos ativos de proteção (AOPD) e atingem o PL e conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme a IEC 62061. As unidades de avaliação MSI-TR1/TR2 são otimizadas para a avaliação de barreiras de luz de segurança de feixe único Tipo 2. Dessa maneira é possível atingir PL c e SILCL 1.