Proteção de acesso com função de muting
Integração rápida e fácil
As funções de muting controlam e monitoram a função bypass para o transporte de material em esteiras de transporte. Elas utilizam os sinais de sensores de muting para diferenciar entre o bem transportado e pessoas. As funções de muting estão disponíveis em diferentes sensores de segurança e componentes de controle, dependendo da finalidade de aplicação.
Suas vantagens
- As proteções de acesso com função de muting podem ser facilmente integradas no circuito de segurança do comando da instalação através de saídas OSSD
- As funções de muting estão integradas nos dispositivos e podem ser configuradas com facilidade, se necessário. Não é necessário programar as funções de segurança.
- Muting de 2 e 4 sensores, assim como funções de muting em sensores de segurança e unidades de comando, oferecem soluções para todas as aplicações de muting.
Áreas de aplicação típicas para soluções de muting

Muting de 2 sensores, temporal
A solução universal para entrada e saída. Os sensores de muting estão orientados cruzados.

Muting de 2 sensores, sequencial
Apenas para saída. Para exigências elevadas, por ex., devido ao formato e posicionamento da carga. Os sensores de muting são alinhados paralelamente.

Muting de 4 sensores, temporal
Para entrada e saída. Para exigências elevadas, por ex., devido ao formato e posicionamento da carga. Os sensores de muting são alinhados paralelamente.
Caraterísticas técnicas
MLD 300, MLD 500 | MLC500 | MSI-MD-FB | MSI 400 | ||
Características | Tipo de dispositivo | Barreiras de luz de segurança de múltiplos feixes | Cortinas de luz de segurança | Interface de muting | Controlador de segurança configurável |
Variantes de modelo com funções de muting | MLD 33x / 53x | MLC 530 | Todos | Todos | |
Função de muting integrada no sensor de segurança | X | X | |||
Função de muting integrada na unidade de comando | X | X | |||
Funções de muting | Muting de 2 sensores, temporal | MLD 330 / 530 | X | X | X |
Muting de 2 sensores, sequencial | MLD 330 / 335 / 530 / 535 | X | X | ||
Muting de 4 sensores, temporal | MLD 335 / 535 | X | |||
Muting de 4 sensores, sequencial | X | X | |||
Sinal de entrada 'Liberação de muting' | X | X | X | ||
Muting parcial | X | ||||
|