Dispositivos de comando de segurança
Para a parada em situação de emergência, a EN ISO 12100-1 preconiza dispositivos de proteção e medidas de proteção complementares como, p. ex., botões de parada de emergência ou chaves acionadas por cabo. Os botões de parada de emergência são utilizados onde faz sentido uma entrada de comando de parada local. Em zonas de perigo extensas são utilizados interruptores de parada de emergência acionados por cabo.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 17 produtos encontrados
ERS200-M0C1-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
50149995
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M0C3-M20-HAL
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000524
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a esquerda
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M0C3-M20-HAR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000522
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a direita
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M0C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000500
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M1C1-M20-HAL
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000525
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC
- Sentidos de acionamento: Para a esquerda
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M1C1-M20-HAR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000523
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC
- Sentidos de acionamento: Para a direita
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M1C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000501
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M4C1-M12-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000504
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M4C1-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000503
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M4C3-M20-HAL
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000521
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a esquerda
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M4C3-M20-HAR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000520
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: Para a direita
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
ERS200-M4C3-M20-HLR
Interruptor de PARADA DE EMERGÊNCIA acionado por tração de cabo
Número de artigo:
63000502
- Série: ERS200
- Equipamento de contato: 2NC + 1NO
- Sentidos de acionamento: No eixo longitudinal
- Tipo de acionamento: Tração por cabo
Dados de artigo de: 10/04/25