Cortinas de luz de segurança MLC

A série abrangente para aplicações de segurança diversificadas
A série das cortinas de luz de segurança MLC oferece tanto dispositivos do tipo 4 (MLC 500) quanto do tipo 2 (MLC 300), que não deixam nada a desejar nos quesitos resolução, altura da área de proteção e alcance. Com quatro classes de função, os dispositivos robustos e compactos cumprem diversas tarefas de segurança, desde aplicações padrão até sistemas de proteção especiais e controlados, por ex., com função de blanking. Além disso, variantes com possibilidade de ligação em cascata, design extracompacto, marcação EX e classe de proteção IP 69K oferecem soluções personalizadas para casos de aplicação especiais. Uma alternativa que economiza espaço para proteções de acesso em esteiras de transporte fornece Smart Process Gating: esta função não requer sensores de muting.
Suas vantagens
- Comprimentos da área de proteção de 150 até 3.000 mm, resoluções de 14 até 90 mm e 4 classes de função oferecem sempre a solução adequada
- Montagem e comissionamento simples graças aos diferentes suportes e à parametrização à prova de erros por pinagem
- Operação confiável de máquinas que se encontram uma ao lado da outra, através de codificação selecionável do feixe e alcance reduzível
- Versões especiais com Smart Process Gating, funções de muting e blanking, ligação em cascata, design extracompacto, marcação EX e classe de proteção IP 69K oferecem soluções para casos de aplicação especiais
Destaques

Carcaça robusta
Os dispositivos compactos com design robusto da carcaça se caracterizam pelas faces laterais reforçadas e um vidro frontal recuado.

Montagem e alinhamento fáceis
Diferentes suportes garantem uma montagem rápida e simples em qualquer situação. Os designs são concebidos para pouca necessidade de espaço e alinhamento simples. Versões com elementos de amortecimento adicionais reduzem a transmissão de agitações e vibrações, garantindo uma operação confiável mesmo sob condições exigentes.

Comissionamento fácil e à prova de erros
Todos os ajustes no dispositivo são parametrizáveis por pinagem. Isso economiza custos e tempo no comissionamento e garante uma configuração à prova de erros. A troca de dispositivos pode ser realizada facilmente através de plug and play, sem reconfiguração.

100 metros até ao armário elétrico
Os transmissores e receptores da família MLC 300/500 podem ser conectados ao armário elétrico com cabos de até 100 metros de comprimento. Isso permite um posicionamento flexível das máquinas sem a necessidade de usar componentes adicionais.
Utilização em ambientes especiais

Design extraesguio para uma adaptação exata
As variantes MLC 520-S caracterizam-se pelo design especialmente compacto, de apenas 15,4 x 32,6 mm. O comprimento da área de proteção está disponível com uma graduação muito precisa (em grade de 30 mm). Além disso, como os dispositivos não têm zonas mortas, são especialmente adequados para uma montagem ideal em aberturas da máquina.

Graus de proteção IP 67 / IP 69K
Nesta solução as cortinas de luz de segurança MLC são pré-montadas em um tubo transparente e encapsulado. Com isso, as MLC 510-IP atingem os mais altos graus de proteção IP 67 / IP69K e são adequadas, por ex., para a utilização na indústria alimentícia.

Marcação EX em conformidade com a norma EN 60079
As variantes MLC 520 EX2 são concebidas para a utilização em áreas potencialmente explosivas e atendem à diretiva ATEX do grupo de dispositivos II, categoria 3, zona 2 (gás) e zona 22 (poeira).
Aplicação

Proteção de pontos de perigo
Exigência:
O ponto de perigo em uma máquina ou instalação deve ser protegido por um dispositivo de proteção sem contato. Ao mesmo tempo, a distância necessária entre o dispositivo de proteção e o ponto de perigo deve ser a menor possível, a fim de causar a menor interferência possível nos processos e otimizar a produtividade.
Solução:
Com diferentes resoluções de 14 até 40 mm, as cortinas de luz de segurança da série MLC oferecem uma detecção segura dos dedos e da mão. Dessa maneira, é possível realizar distâncias de segurança pequenas entre o sensor de segurança e o ponto de perigo.

Proteção de acesso com distâncias de segurança curtas
Exigência:
O acesso a áreas perigosas em máquinas e instalações deve ser protegido. Sensores de segurança óticos são usados para permitir um acesso fácil em caso de necessidade. Para otimizar o espaço necessário e os processos, os sensores de segurança devem ser instalados com a menor distância possível em relação à zona de perigo.
Solução:
Com diferentes resoluções de 14 até 40 mm, as cortinas de luz de segurança da série MLC oferecem uma detecção segura dos dedos e da mão. Dessa maneira, é possível realizar distâncias de segurança pequenas. Com comprimentos da área de proteção variados de até 3000 mm, o acesso por cima ou por baixo também é evitado em zonas de perigo grandes.

Proteção de acesso em esteiras de transporte
Exigência:
A proteção de acesso em esteiras de transporte deve impedir a entrada de pessoas na zona de perigo e, ao mesmo tempo, permitir a passagem do bem transportado.
Solução:
Smart Process Gating
No Smart Process Gating, o bypass do sensor de segurança é realizado em combinação com um sinal de controle do CLP. A função está incluída na cortina de luz de segurança MLC 530 SPG. Sensores de muting adicionais são excluídos e as instalações podem ser planejadas ocupando muito pouco espaço graças à SPG.

A função de muting realiza o bypass do sensor de segurança de maneira controlada para a passagem do bem transportado. Esta função já está integrada nas cortinas de luz de segurança MLC 530.
Caraterísticas técnicas
MLC 300: tipo 2, Performance level PL c, SIL 1 | |
MLC 500: tipo 4, Performance level PL e, SIL 3 | |
Resoluções 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
Comprimentos da área de proteção de 150 mm até 3.000 mm em grade de 150 mm | |
Alcance até 20 metros | |
Operação confiável de máquinas que se encontram uma ao lado da outra através de mudança de canal e alcance reduzível | |
Possibilidade de ligação em cascata, 3 vezes | |
Versão com pinagem em conformidade com a AIDA | |
Funções de blanking e resolução reduzida para objetos fixos ou móveis na área de proteção | |
Faixa de temperatura ampla de –30 … 55 °C |
Lista de artigos
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496
- Série: MLC 500
- Resolução: 90 mm
- Tipo: 4, IEC/EN 61496