Cortinas de luz de segurança ELC

Para um design da máquina com relação custo-benefício otimizada
As cortinas de luz de segurança ELC 100 focam no que é essencial para a proteção de pontos de perigo. Para aplicações com até 6 metros de alcance, os dispositivos robustos oferecem soluções para um design da máquina com relação custo-benefício otimizada – e podem ser integrados e instalados de maneira especialmente fácil.
Suas vantagens
- Você se beneficia da tecnologia de segurança confiável, com a habitual qualidade, a um preço atraente
- Os dispositivos podem ser integrados de maneira flexível e com poucos esforços no design da máquina
- Os dispositivos são instalados rapidamente, graças à montagem fácil mecânica e elétrica. A configuração não é necessária.
- O indicador de alinhamento Multi-Level garante um alinhamento rápido e ideal dos dispositivos, mesmo sem conhecimentos prévios
- As carcaças são completamente fabricadas em metal para uma operação confiável. Graças ao design especial, as ELC 100 são especialmente resistentes contra impactos e vibrações.
Destaques

Alinhamento rápido e ideal
Com o indicador de alinhamento multinível, o comissionamento dos dispositivos é especialmente fácil. Mesmo um alinhamento aproximado já é indicado de maneira confiável. Graças aos LEDs bem visíveis e luminosos, o resultado do alinhamento pode ser observado diretamente a partir do transmissor. Assim, o ajuste ideal é rapidamente atingido. Isso economiza tempo e dinheiro no comissionamento e oferece reservas na operação.

Sempre a integração adequada
As ELC 100 podem ser integradas de maneira fácil e flexível no design da máquina. A carcaça especialmente projetada permite uma passagem flexível do cabo em todas as direções. Assim, o cabo sempre é conduzido da maneira ideal para o interior da máquina e protegido ao mesmo tempo.
Além disso, a área de proteção se estende até o canto da carcaça nos dois sentidos. Isso permite montar os dispositivos faceados em limites físicos, sem que surjam zonas cegas. Medidas adicionais de proteção são excluídas.

Montagem fácil
Graças à função de oscilação, os suportes robustos auxiliam no alinhamento simples dos dispositivos. Eles são montados diretamente nas ranhuras que se encontram nos dois lados da ELC 100. Se nenhum alinhamento for necessário – por ex., no caso de aplicações com alcances curtos – as porcas para ranhuras em T incluídas no escopo de fornecimento são utilizadas, reduzindo ainda mais os custos.

Conexão rápida
O conector M12 é facilmente acessível através do cabo. A versão de 4 polos para tensão e OSSDs torna a conexão dos dispositivos extremamente fácil. Não é necessário realizar nenhuma configuração e os cabos de conexão não requerem blindagem. Dessa maneira, a instalação é simples, rápida e econômica.

Robustez na operação
As carcaças robustas são completamente fabricadas em metal e protegem o vidro frontal com suas faces laterais elevadas. Graças à avaliação inteligente de feixe com rastreamento de objeto, os dispositivos funcionam de maneira confiável, mesmo em ambientes exigentes com cavacos ou faíscas, evitando desligamentos desnecessários.
Além disso, o design otimizado torna os dispositivos especialmente resistentes contra choques e vibrações. Assim, as ELC 100 também são ideais para o uso em máquinas, nas quais ocorram fortes acelerações ou vibrações, por exemplo, prensas
Aplicação

Proteção de acesso a pontos de risco
Exigência:
O ponto de perigo em uma máquina ou instalação deve ser protegido por um dispositivo de proteção sem contato. Ao mesmo tempo, a distância necessária entre o dispositivo de proteção e o ponto de perigo deve ser a menor possível.
Solução:
Com resoluções de 17 e 30 mm, as cortinas de luz de segurança ELC 100 oferecem uma detecção segura dos dedos e da mão. Dessa maneira, é possível realizar distâncias de segurança pequenas entre o sensor de segurança e o ponto de perigo

Proteção de acesso com distâncias de segurança curtas
Exigência:
O acesso a áreas perigosas em máquinas e instalações deve ser protegido através de sensores de segurança optoeletrônicos. Para um design compacto da instalação, os sensores de segurança devem ser instalados tão próximos quanto possível da área perigosa.
Solução:
Com comprimentos da área de proteção de até 1.500 mm, as cortinas de luz de segurança ELC 100 protegem acessos a máquinas e instalações. As resoluções de 17 e 30 mm para a detecção dos dedos e da mão garantem distâncias de segurança reduzidas e, assim, permitem um design compacto da instalação.

Proteção de acesso a pontos de perigo em prensas
Exigência:
Os pontos de perigo em prensas devem ser protegidos por cortinas de luz de segurança. Elas devem suportar os impactos e vibrações permanentes que ocorrem.
Solução:
Com resoluções de 17 e 30 mm, as cortinas de luz de segurança ELC 100 oferecem uma detecção segura dos dedos e da mão. Dessa maneira, é possível realizar distâncias de segurança pequenas entre o sensor de segurança e o ponto de perigo. Com uma resistência a impactos de 400 m/s2, os dispositivos também são especificados para a operação com impactos constantes e fortes.
Caraterísticas técnicas
Segurança | Tipo 4, SIL 3, PL e | |
Comprimento de área de proteção | 300 ... 1500 mm em grade de 300 mm | |
Resolução / alcance | 17 mm / 3 m, 30 mm / 6 m | |
Tempo de resposta | 4,5 ... 21 ms | |
Conexão | Cabo 300 mm com conector M12, de 4 polos | |
Classe de proteção | IP 65 | |
Seção transversal | 34,7 mm x 39,3 mm | |
Faixa de temperatura | 0 ... +50°C |
Lista de artigos
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 1.500 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 1.500 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 1.200 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 1.200 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 900 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 900 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 600 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 600 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 300 mm
- Resolução: 30 mm
- Aplicação: Proteção de mãos
- Altura daárea de proteção: 300 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 1.500 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 1.500 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 1.200 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 1.200 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 900 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 900 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 600 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 600 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 300 mm
- Resolução: 17 mm
- Aplicação: Proteção para os dedos
- Altura daárea de proteção: 300 mm