Interruptor de posição

Os interruptores de posição com função de segurança S300 monitoram a chegada em posições finais. Eles são utilizados para o monitoramento de posição de máquinas ou como alternativa às chaves tipo dobradiça. Os interruptores de posição dispõem de uma carcaça em metal, em conformidade com o grau de proteção IP 67, e estão disponíveis com diferentes conjuntos de contatos. Variantes com êmbolo e diferentes atuadores permitem uma adaptação ideal à situação de montagem.
Header_Safety_switches_S300_V2

Suas vantagens

  • Possibilidade de montagem em diferentes situações: com até quatro sentidos de aproximação do atuador e três inserções de cabos, os dispositivos podem ser montados com facilidade nas mais diversas situações de montagem
  • Fácil integração ao circuito de segurança: graças aos contatos com abertura forçada, todos os dispositivos podem ser integrados facilmente em um circuito de segurança
  • Adaptação ideal: com o ângulo do atuador ajustável em grade de 10 graus
  • Ajuste fácil do ponto de chaveamento: com chave de fenda padrão



Destaques

Betätiger_700x500px

Diferentes atuadores permitem uma adaptação simples à respectiva situação de montagem. Além disso, o sentido de aproximação e o ângulo do atuador podem ser ajustados na chave.

Caraterísticas técnicas

 
  S300
Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 1 em conformidade com a norma EN ISO 14119
Carcaça de tecnopolímero e metal, grau de proteção IP 67
Acionamento por came não codificado, em conformidade com a norma EN ISO 141169
Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança
Utilização universal através dos sentidos de aproximação e ângulos do atuador ajustáveis individualmente em grade de 10°
Sentido de chaveamento selecionável
Variantes com atuadores de êmbolo e diferentes atuadores de rolamento
Extremamente durável e robusto

Safety at Leuze - Visão geral dos produtos Safety (PDF, ~6 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)