Chaves tipo dobradiça

As chaves de segurança tipo dobradiça S400 monitoram o estado de fechamento de proteções mecânicas rotativas, como coberturas de proteção ou tampas. Elas combinam as funções de chave de segurança e dobradiça de porta em um componente com design apelativo. Como segundo elemento de fixação estão disponíveis dobradiças passivas no mesmo design. As variantes S410 com braço de montagem largo são adequadas especialmente para o uso em peças sensíveis de vidro ou plástico.
Header_Safety_switches_S400_V1

Suas vantagens

  • Alta proteção contra manipulações: através da função de chaveamento incorporada no dispositivo
  • Ponto de chaveamento facilmente ajustável: com chave de fenda
  • Ajuste repetível (ajuste de ângulo de chaveamento) com portas deformadas ou desajustadas
  • Facilmente integrável ao circuito de segurança: através de contatos com abertura forçada, todos os dispositivos podem ser facilmente integrados em um circuito de segurança
  • Conexão flexível: através de cabo ou conector M12
  • Design atraente de máquinas e instalações: os parafusos escondidos na parte traseira e a conexão traseira para a passagem de cabos escondida permitem um design atraente de máquinas e instalações



Caraterísticas técnicas

 
  S400
Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 1 em conformidade com a norma EN ISO 14119
Carcaça de metal, graus de proteção IP 67 / IP 69K
Acionamento por interruptor de posição incorporado no interior da dobradiça, alta proteção contra manipulações
Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança
Passagem de cabos escondida graças à conexão traseira
Ângulo de abertura máximo do dispositivo de proteção de 180 graus
Ponto de chaveamento ajustável
Variante S410 com dimensão mais larga da perna para materiais especiais, por ex., vidro
Dobradiças adicionais opcionais (sem contatos, apenas função mecânica)

Safety at Leuze - Visão geral dos produtos Safety (PDF, ~6 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)