Chaves com atuador separado

As chaves de segurança com atuador separado das séries S20 e S200 oferecem uso universal, graças à carcaça robusta e às diversas possibilidades de montagem. Elas dispõem de cinco sentidos de aproximação diferentes para o atuador. Graças à abertura de inserção em forma de funil, o atuador é centrado, aumentando a confiabilidade operacional. Diferentes alocações de contatos, conexão por cabo ou conector e uma diversidade de atuadores oferecem a solução ideal para a sua aplicação.
Header_Safety_switches_S20-200_V2

Suas vantagens

  • Soluções muito econômicas: para o monitoramento de portas e tampas
  • Integração simples em um circuito de segurança: através de contatos de abertura forçada, todos os dispositivos podem ser integrados facilmente em um circuito de segurança
  • Fácil adaptação a diferentes situações de montagem: graças aos cinco sentidos de aproximação dos atuadores
  • Prevenção de tempos de parada indesejados da máquina: graças à folga grande do atuador na cabeça de acionamento



Destaques

Betätiger_500x700

Possibilidades de montagem adequadas sempre estão disponíveis para sua máquina ou instalação, graças à variedade de atuadores. As chaves têm uma folga grande de até 4,5 mm na cabeça de acionamento para todos os atuadores. Assim, pequenos movimentos dos dispositivos de proteção não levam a paradas indesejadas da máquina.

Caraterísticas técnicas

  S20 / S200  
Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 2 em conformidade com a norma EN ISO 14119  

S20: carcaça de tecnopolímero, grau de proteção IP 67; S200: carcaça de metal, grau de proteção IP 67

 
Atuadores com lingueta mecânica e baixa codificação, em conformidade com a norma EN ISO 14119  
Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança  
Montagem simples através do modelo padrão  
Cabeçote ajustável em incrementos de 90 graus. Juntamente com a inserção a partir de cima, estão disponíveis cinco sentidos de aproximação para os atuadores.  
Até 8 atuadores diferentes  
Contatos de prata de alta qualidade para vida útil longa  

Safety at Leuze - Visão geral dos produtos Safety (PDF, ~6 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)