L300

Suas vantagens
- Proteção ideal contra manipulações: graças aos atuadores com codificação RFID. Assim, não são mais necessárias medidas de instalação especiais
- Portas trancadas com segurança: com uma força de travamento de até 9.750 N, as portas permanecem bem trancadas, mesmo no caso de cargas extremas
- Fácil integração em um circuito de segurança: graças às saídas de segurança OSSD, todos os dispositivos podem ser integrados com facilidade em um circuito de segurança
- Fácil instalação: botões de comando e parada de emergência integrados, maçanetas adequadas e a proteção Lock Out/Tag Out permitem uma instalação fácil de funções de segurança completas em portas de segurança
Destaques

Os botões de comando opcionais da chave de segurança com trava L300 facilitam a instalação de funções de segurança em portas de segurança. Com os botões integrados para solicitação, reset e parada de emergência, o dispositivo compacto oferece uma solução completa para a instalação de segurança em uma porta de acesso. Isso simplifica a fiação e economiza espaço.

O perno no atuador e a grande abertura chanfrada no dispositivo garantem que o risco de colisão entre o sensor e o atuador seja baixo, além de evitarem danos mesmo no caso de as portas não estarem fechadas com precisão. Graças à execução aberta, qualquer acúmulo de sujeira é simplesmente empurrado para fora pela parte traseira. Portanto, o design especial garante o máximo em confiabilidade e disponibilidade.

O botão de desbloqueio de fuga opcional (botão de emergência) permite um desbloqueio imediato do atuador e a abertura da porta a partir de dentro da zona de perigo. O botão otimizado ergonomicamente permite que o operador saia da zona de perigo, mesmo se ficar acidentalmente preso dentro dela. O dispositivo também funciona em caso de falha da alimentação de energia.

A maçaneta da porta AC-L300-SH ajustável, com batente à direita ou à esquerda, garante uma montagem rápida e simples da chave de segurança com trava L300 em portas giratórias e de correr. A construção em metal extremamente estável e robusta permite aproveitar as vantagens da centralização da porta através do perno no atuador. A maçaneta da porta AC-L300-SH2 oferece uma alternativa com design otimizado (veja a figura na página 17 embaixo).
Graças à utilização de cadeados individuais, o dispositivo opcional Lock out/Tag out impede que o pessoal operador fique preso dentro da zona de perigo. Para isso, a proteção é empurrada para baixo e o cadeado colocado. Isso fecha a abertura mecanicamente e também impede o reconhecimento por RFID do atuador.
Caraterísticas técnicas
L300 | |
Dispositivo de bloqueio com travas, tipo 4, em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
Atuador com codificação RFID para a mais alta proteção contra manipulações | |
Saídas de chaveamento de segurança OSSD | |
Performance level PL e / SIL 3 com um dispositivo | |
Força de travamento 9.750 N para a utilização mesmo sob cargas extremas | |
Carcaça de metal robusta com graus de proteção IP 67 / IP 69K para a utilização sob condições difíceis | |
Função de desbloqueio de fuga através de botão de emergência integrado e otimizado ergonomicamente | |
No estado desbloqueado, a baixa força de travamento de 30 N mantém o dispositivo de proteção em posição, de maneira que ele não possa se abrir sozinho | |
6 LEDs para o diagnóstico rápido no dispositivo | |
Montagem variável graças ao ajuste flexível do cabeçote do dispositivo e botão de desbloqueio de fuga em incrementos de 90° | |
Botões de comando e parada de emergência integrados para a realização fácil de funções de segurança completas em portas de segurança | |
Acessórios: dispositivo Lock Out/Tag Out, maçaneta da porta |