L200

A chave de segurança com trava L200 foi concebida para cargas mecânicas elevadas sob condições difíceis. Ela é utilizada para aplicações de alta resistência em máquinas e instalações grandes, assim como em grandes portas de segurança ou portões de correr. A função de desbloqueio de emergência opcional (botão de emergência) permite a abertura manual do dispositivo de proteção em caso de emergência.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

Suas vantagens

  • Proteção de acesso de alta resistência: para a utilização em máquinas e instalações grandes sob condições ambientais difíceis
  • Facilidade de adaptação a diferentes situações de montagem: graças ao modelo padrão, 6 atuadores diferentes e inserção de cabos em 3 sentidos
  • Função de desbloqueio de fuga opcional (botão de emergência otimizado ergonomicamente): para a abertura manual dos dispositivos de proteção em situação de emergência
  • Prevenção de tempos de parada indesejados da máquina: graças à folga grande do atuador na cabeça de acionamento
  • Todos os dispositivos podem ser integrados facilmente em um circuito de segurança: graças aos contatos de abertura forçada



Caraterísticas técnicas

 
  L200
Dispositivo de bloqueio com trava, tipo 2, em conformidade com a norma EN ISO 14119
Lingueta mecânica com baixa codificação,
6 atuadores diferentes
Contatos de abertura forçada para a integração no circuito de segurança
Variantes com tipo de bloqueio eletromagnético ou acionado por mola
Para aplicações de segurança até Performance Level PL e, SIL 3
Força de travamento 2.800 N
Carcaça de metal com grau de proteção IP 67
No estado desbloqueado, a baixa força de travamento de 30 N mantém o
dispositivo de proteção em posição, de maneira que ele não possa se abrir sozinho
Inserções de cabos em 3 sentidos para flexibilidade máxima, por ex., em condições de espaço confinado e na ligação em série

Função de desbloqueio de fuga através de botão de emergência otimizado ergonomicamente

Unidade de indicação LED para diagnóstico no local

Safety at Leuze - Visão geral dos produtos Safety (PDF, ~6 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)