Chaves de segurança com trava

As chaves de segurança com trava mantêm portas trancadas, impedindo uma entrada ou acesso não autorizado, a fim de proteger pessoas e processos. A série L abrange variantes diversificadas para diferentes aplicações, desde dispositivos com atuadores mecânicos até dispositivos com atuador com codificação RFID para a proteção máxima contra manipulações e com botões de comando integrados. Todos os dispositivos, com sua versão robusta, foram concebidos para emprego em duros ambientes industriais.
Header_Zuhaltungen_1400x400px

Chaves de segurança com trava L100, L200, L250, L300

As chaves de segurança com trava mantêm portas trancadas, impedindo uma entrada ou acesso não autorizado, a fim de proteger pessoas e processos. A série L abrange variantes diversificadas para diferentes aplicações, desde dispositivos com atuadores mecânicos até dispositivos com atuador com codificação RFID para a proteção máxima contra manipulações e com botões de comando integrados. Todos os dispositivos, com sua versão robusta, foram concebidos para emprego em duros ambientes industriais.



Suas vantagens

  • Trancado com segurança: com uma força de travamento de até 9.750 N, as portas permanecem bem trancadas, mesmo no caso de cargas extremas
  • Proteção contra manipulações: os atuadores com codificação RFID oferecem uma proteção ideal contra manipulações. Não são necessárias medidas de instalação especiais.
  • Proteção completa: funções de segurança completas podem ser realizadas em portas de proteção, graças aos botões de comando e parada de emergência integrados, bem como maçaneta adequada



Aplicação

APIC_AT_A7-L300_doorsafety-iluminatins_wl_700x500px

Monitoramento de portas e tampas, com trava para tempos de parada longos

Exigência:
Áreas com movimentos perigosos podem ser acessadas através de portas de segurança para fins de manutenção. Caso estes movimentos perigosos não parem imediatamente após abrir a porta, a porta deve ser protegida através de uma chave de segurança com trava.

Solução:
As chaves de segurança robustas com trava da série L mantêm as portas de segurança trancadas, até que o acesso seja liberado através de um sinal elétrico. A série abrange modelos padrão, dispositivos com elementos de comando integrados, assim como dispositivos com atuador com codificação RFID.

APIC_MT_L250_foil_packaging-machine_wl_700x500px

Monitoramento de portas e tampas, com trava para a segurança do processo

Exigência:
Ao abrir portas ou tampas, o processo só deve sofrer uma parada em pontos definidos, a fim de evitar desperdícios ou trabalhos de manutenção no rearme. As portas ou tampas só devem ser liberadas quando esses pontos forem atingidos.

Solução:
As chaves de segurança com trava da série L mantêm portas de segurança trancadas até que ocorra a liberação através de um sinal elétrico do comando de processamento.

Destaques

Komplett_gesichert_400x250

Proteção completa com um dispositivo

Os botões de comando opcionais da chave de segurança com trava L300 facilitam a instalação de funções de segurança em portas de segurança. Com os botões integrados para solicitação, reset e parada de emergência, o dispositivo compacto oferece uma solução completa para a instalação de segurança em uma porta de acesso. Isso facilita a fiação e economiza espaço.

Panicbutton_400x250

Desbloqueio de fuga através de botão de emergência

O desbloqueio de fuga opcional (botão de emergência) permite um desbloqueio imediato do atuador e a abertura da porta a partir de dentro da zona de perigo. O botão otimizado ergonomicamente permite que o operador saia da zona de perigo, mesmo se ficar acidentalmente preso dentro dela. O dispositivo também funciona em caso de falha da alimentação de energia.

Bild4

Projetado para uma operação confiável

O perno no atuador e a grande abertura chanfrada no dispositivo garantem que o risco de colisão entre o sensor e o atuador seja baixo, além de evitarem danos mesmo no caso de as portas não estarem fechadas com precisão. Graças à execução aberta, qualquer acúmulo de sujeira é simplesmente empurrado para fora pela parte traseira. Portanto, o design especial garante o máximo em confiabilidade e disponibilidade.

Grafik_700x500px

Maçaneta da porta com proteção para manutenção Lock out Tag out

A maçaneta da porta ajustável, com batente à direita ou à esquerda, garante uma montagem rápida e simples da chave de segurança com trava L300 em portas giratórias e de correr. A construção em metal extremamente estável permite aproveitar as vantagens da centralização da porta através do perno no atuador. Graças à utilização de cadeados individuais, o dispositivo Lock out Tag out impede que o pessoal operador fique preso dentro da zona de perigo. Para isso, a proteção é empurrada para baixo e o cadeado colocado.

Caraterísticas técnicas

   

L100, L200

L250

L300

Modelo em conformidade com a norma EN ISO 14119 Tipo 2
Dispositivo de bloqueio com trava
Tipo 4
Dispositivo de bloqueio com trava
Tipo 4
Dispositivo de bloqueio com trava
Performance Level / SIL Até PL e / SIL 3 PL e / SIL 3 com um dispositivo PL e / SIL 3 com um dispositivo
Saídas de chaveamento de segurança OSSD   x x
Atuador com codificação RFID   xx x
Força de travamento 1100 N (L100), 2800 N (L200) 2.100 N 9.750 N
Carcaça Tecnopolímero (L100), metal (L200) Tecnopolímero Metal
Força de proteção IP 67 IP 67 / IP 69K IP 67 / IP 69K
Desbloqueio de fuga através de botão de emergência L200 x x
Unidade de indicação LED para diagnóstico no local L200 x x
Botões de comando e parada de emergência integrados     x



Safety - Visão geral dos produtos (PDF, ~7 MB)
Chaves de segurança, chaves de segurança com trava, sensores de proximidade de segurança e dispositivos de comando de segurança - Visão geral dos produtos (PDF, ~3 MB)