Chaves de segurança

Suas vantagens
- Integração fácil no circuito de segurança: todas as chaves de segurança podem ser integradas facilmente em um circuito de segurança, graças aos contatos de abertura forçada
- Economia: as chaves de segurança S20 / S200 oferecem a solução mais econômica para o monitoramento de portas e tampas
- Alta proteção contra manipulações: com a função de chaveamento incorporada, as chaves de segurança tipo dobradiça S400 oferecem uma alta proteção contra manipulações
Know-how
Áreas de aplicação
As chaves de segurança são utilizadas em diversas áreas, como a intralogística, a indústria de embalagem, o setor automotivo ou a indústria de máquinas-ferramenta. Elas monitoram proteções mecânicas e posições finais.
Chaves com atuador separado
S20 / S200
Universal
- Diversos atuadores para adaptação à situação de montagem
- Cinco sentidos de aproximação diferentes para o atuador
- Diferentes equipamentos de contato
- Conexão por cabo ou conector
- Carcaça robusta
- Abertura de inserção em forma de funil com centralização do atuador para uma operação confiável
Interruptores de posição
S300
Monitoramento de posições finais
- Para o monitoramento de posição em máquinas e para o monitoramento de dispositivos de proteção de deslizamento lateral
- Variantes com êmbolo e diferentes atuadores permitem uma adaptação ideal à situação de montagem.
- Carcaça robusta
Chaves tipo dobradiça
S400
Monitoramento de dispositivos de proteção rotativos
- Chaves tipo dobradiça combinam as funções de chave de segurança e dobradiça de porta em um componente com design atraente
- Graças à sua construção incorporada, elas oferecem alta proteção contra manipulações e só são reconhecidas como dispositivo de segurança por especialistas
- Dobradiças passivas como segundo elemento de fixação com o mesmo design uniforme
- Variantes com braço de montagem largo, para aplicações em peças sensíveis de vidro ou plástico
Quais normas são importantes para chaves de segurança?
A norma internacional ISO 14119 descreve as diretrizes para a seleção de dispositivos de travamento em combinação com proteções mecânicas. O termo Dispositivos de travamento se refere a chaves de segurança instaladas, por ex., em portas ou tampas de segurança, que ocasionam uma desativação segura de uma máquina ou instalação em caso de abertura do dispositivo de proteção. A designação completa da ISO 14119 é a seguinte: Segurança de máquinas – Dispositivos de intertravamento associados às proteções – Princípios de projeto e seleção. A norma define quatro tipos diferentes de dispositivos de travamento e lista suas vantagens e desvantagens. Além disso, ela aborda medidas para impedir ao máximo que os dispositivos de travamento sejam burlados.

Caraterísticas técnicas
| S20/200 | S300 | S400 |
Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 2 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 1 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | Dispositivo de bloqueio sem trava, tipo 1 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
S20: carcaça de tecnopolímero, grau de proteção IP 67 S200: carcaça de metal, grau de proteção IP 67 | Carcaça de tecnopolímero e metal, grau de proteção IP 67 | Carcaça de metal, graus de proteção IP 67 / IP 69K | |
Atuadores com lingueta mecânica e baixa codificação, em conformidade com a norma EN ISO 14119 | Acionamento por came não codificado, em conformidade com a norma EN ISO 141169 | Acionamento por interruptor de posição incorporado no interior da dobradiça, alta proteção contra manipulações | |
Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança | Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança | Contatos de abertura forçada para a integração em um circuito de segurança | |
Cabeçote ajustável em incrementos de 90 graus. Juntamente com a inserção a partir de cima, estão disponíveis cinco sentidos de aproximação para os atuadores. | Sentido de chaveamento selecionável | Passagem de cabos escondida graças à conexão traseira | |
Até 8 atuadores diferentes | Variantes com atuadores de êmbolo e diferentes atuadores de rolamento | Ângulo de abertura máximo do dispositivo de proteção de 180 graus | |
Contatos de prata de alta qualidade para vida útil longa | Extremamente durável e robusto | Ponto de chaveamento ajustável | |
Variante S410 com dimensão mais larga da perna para materiais especiais, por ex., vidro | |||
Dobradiças adicionais opcionais (sem contatos, apenas função mecânica) |