Unidades de conexão IO-Link

Master IO-Link e hubs: o sistema MD7
Módulos I/O com interface IO-Link para diversas tarefas de automação
O sistema MD7 da Leuze representa o núcleo de uma automação com capacidade de conversão, transparência e alto desempenho. Além de dados de processo, os sensores IO-Link também transmitem informações do dispositivo, dados de diagnóstico, assim como mensagens de evento. Os módulos I/O baseados em Ethernet com tecnologia IO-Link da Leuze combinam os dados e interligam módulos individuais da máquina com o controle, assim como com sistemas superiores. Isso permite uma estrutura modular da máquina.
Através do Master IO-Link com capacidade de multiprotocolo, sensores e atuadores podem ser integrados de maneira flexível em infraestruturas existentes com diferentes sistemas fieldbus e sistemas de comando. Informações de processo e do dispositivo são transmitidas de maneira fiável do dispositivo IO-Link individual até sistemas de gerenciamento superiores ou aplicações baseadas em nuvem. O comissionamento, a parametrização e o diagnóstico dos módulos IO-Link da Leuze, bem como dos sensores e atuadores conectados, ocorrem de maneira centralizada através de um navegador de web. Com os hubs IO-Link é possível expandir o sistema de acordo com as necessidades e de maneira econômica.
Suas vantagens
- Possibilidade de integração flexível no comando e na nuvem
Planejamento flexível e custos de armazenamento reduzidos: os Masters IO-Link da Leuze oferecem suporte para multiprotocolo com PROFINET, Ethernet/IP* e Modbus TCP em um único dispositivo. Além disso, estão disponíveis variantes com OPC UA. - Maior simplicidade de instalação
Trabalho de fiação reduzido e tempos mais curtos de instalação: o conector M12 Power L garante uma transmissão maior de potência através de um cabo. Dessa maneira, é possível realizar cadeias de módulos mais longas, reduzindo os cabos e fontes de alimentação necessários dentro da máquina. - Alta transparência
Acesso fácil ao diagnóstico e configuração: os Masters IO-Link do sistema MD7 dispõem de um servidor web integrado, que permite a parametrização remota e o monitoramento central dos sensores e atuadores conectados. - Sistema contínuo
Economia de custos através de manutenção preditiva e retroequipagem simples: através de IO-Link são transmitidos os dados de diagnóstico que permitem o planejamento de atividades de manutenção. Em caso de necessidade de substituição de um sensor, o Master transmite a parametrização automaticamente para o novo dispositivo.
Destaques

Multiprotocolo para um design padronizado da instalação
Os Masters IO-Link da Leuze são equipados com multiprotocolo. Eles suportam os protocolos fieldbus PROFINET e Ethernet/IP* baseados em Ethernet para a comunicação industrial exigente em tempo real, assim como Modbus TCP para a conexão com controladores lógicos programáveis mais simples, terminais de comando ou sistemas SCADA. Assim, os módulos podem ser utilizados com a maioria dos controladores comuns. Isso aumenta o grau de padronização da máquina e a complexidade reduzida contribui para custos reduzidos de armazenamento, além de uma manutenção mais simples.
Além disso, a Leuze disponibiliza um modelo de dispositivo em conformidade com o padrão OPC UA, que pode ser integrado diretamente em sistemas baseados em nuvem. Graças à configuração baseada em web, o modelo também pode ser operado como solução independente.

Fiação simples graças aos conectores M12 Power padrão
A alimentação de tensão dos módulos IO-Link da Leuze é realizada através de conectores M12 Power padrão. Graças ao multiprotocolo, isso permite utilizar um tipo de dispositivo para a integração em Ethernet e PROFINET. Isso reduz a diversidade de variantes, facilitando o armazenamento.
Com uma capacidade de carga até 16 A, os conectores M12 com codificação L oferecem ainda cerca de 80% mais potência do que os conectores 7/8". Dessa maneira é possível concatenar significativamente mais módulos em aplicações do tipo Daisy Chain (conexão em série), sem a necessidade de realimentação de energia. Menos fontes de alimentação são necessárias e a fiação paralela é reduzida, permitindo que espaços confinados também sejam melhor aproveitados.

Configuração confortável e possibilidades de diagnóstico
O sistema MD7 permite uma transparência muito elevada de dados e processo. Os Masters oferecem diversas possibilidades de acessar dados de diagnóstico e informações de status – diretamente no dispositivo ou através de servidor web. Além disso, os dispositivos IO-Link conectados podem ser completamente configurados através do servidor web integrado com IODD Interpreter.
Com a ferramenta Leuze Service Tool (disponível em breve), oferecemos adicionalmente um software de alto desempenho que oferece, entre outras coisas, as seguintes funções:
- Gerenciamento de dispositivos: localização automática de dispositivos Leuze na rede, exibição do tipo de dispositivo e versão de firmware
- Configuração de rede eficiente, por ex., alocação de endereço IP
- Identificação rápida de dispositivos individuais na rede através da função de sinal (indicador LED piscando)
- Salvaguarda dos ajustes do dispositivo

Competência em sistemas dos especialistas em IO-Link
O sistema harmonizado de Masters IO-Link e sensores da Leuze aumenta o grau de padronização da sua máquina. Através de hubs IO-Link, você pode integrar uma variedade de sensores digitais na sua instalação de maneira rentável. Como um dos membros fundadores do consórcio IO-Link, desde 2002 a Leuze participa ativamente no aperfeiçoamento do padrão de interface aberto. Isso garante que os módulos I/O com tecnologia IO-Link da Leuze também comunicam perfeitamente com componentes de outros fabricantes e representam um investimento seguro para o futuro.
Caraterísticas técnicas
![]() |
| ![]() MD 798i IO-Link | ![]() MD 742 IO-Hub M12 | ![]() MD 742 IO-Hub M8 | |
Interfaces | Multiprotocolo: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus | Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, OPC UA | Multiprotocolo: Ethernet IP*/PROFINET, Modbus, IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
Características | 16 entradas PNP digitais | 8x IO-Link Pino 4 no modo IOL, 4x DIO + 8 Modo SIO, 4x DO | 8x IO-Link Pino 4 no modo IOL, 4x DIO + 8 Modo SIO, 4x DO | 16 entradas PNP digitais COM 2 / 38,4 kBit/s | 8 entradas PNP digitais COM 2 / 38,4 kBit/s |
Dimensões | 60,4 x 230,4 x 39 mm | 65 x 210,4 x 30 mm | 60,4 x 230,4 x 39 mm | 54 x 150 x 27,4 mm | 32 x 144,3 x 32 mm |
Faixa de temperatura | -40 … 70° C | -25 … 60° C | -40 … 70° C | -40 … 70° C | -40 … 70° C |
Graus de proteção | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 /67 | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 / 67 / 69K | IP 65 / 67 / 69K |
Perguntas frequentes sobre os módulos I/O com interface IO-Link
Conceitos básicos da
tecnologia IO-Link
IO-Link é uma tecnologia IO padronizada (IEC 61131-9) para estabelecer uma comunicação ponto a ponto de alto desempenho com sensores e atuadores, sem esforços de endereçamento. Os componentes IO-Link de todas as empresas que se juntaram no consórcio IO-Link são compatíveis entre si.
Com os Masters IO-Link da Leuze, sensores e atuadores digitais podem ser simplesmente integrados de maneira descentralizada no controle. O módulo I/O da Leuze oferece conexões de uso multifuncional. Assim, uma conexão (porta) pode ser definida, por exemplo, como entrada digital, saída digital ou porta IO-Link.
As principais expansões da versão 1.1 são:
- Salvaguarda de dados dos parâmetros do dispositivo
- A taxa de transmissão de dados de 230,4 kBaud é obrigatória para o Master IO-Link
- Largura de dados de processo ampliada até 32 bytes por porta
Os Masters IO-Link da Leuze atendem ao padrão IO-Link de acordo com a versão V1.1. Você pode operar dispositivos IO-Link conforme V1.0 e V1.1 no IO-Link master conforme V1.1. No entanto, as funções complementadas na V1.1 (função de salvaguarda de dados e taxa de transmissão de dados de 230,4 kBaud) só podem ser utilizadas se também forem suportadas pelo dispositivo IO-Link usado.
Tecnologia de conexão
Sim, até 4 portas A e 4 portas B com até 2 A são suportadas.
Com as variantes moldadas são atingidos os graus de proteção IP65, IP67 e IP69K. Os conectores configuráveis atingem o grau de proteção IP67.
Não, o M12 com codificação L é utilizado sem blindagem. Podem ser utilizados cabos padrão.
Sim, existem cabos de ligação curtos.
Processamento de sinais analógicos
Atualmente, o Master IO-Link da Leuze não suporta sinais analógicos. No entanto, existem conversores IO-Link, com os quais é possível conectar sensores analógicos ao Master IO-Link. Se, além disso, os sensores analógicos forem substituídos por sensores IO-Link, a conversão analógico-digital é excluída e a precisão aumenta.
Atualmente, módulos analógicos independentes não estão planejados para o nosso portfólio. Os Masters IO-Link oferecem uma multifuncionalidade muito maior. Em combinação com conversores analógicos, sinais analógicos como tensão, corrente ou temperatura também podem ser detectados com apenas um Master.
Arquivo de descrição de dispositivos, macros EPLAN e certificações
Não, não existem arquivos especiais de descrição de dispositivos para dispositivos multiprotocolo. O módulo detecta automaticamente o controlador usado e se adapta ao protocolo usado. Então, assim como no caso de dispositivos sem compatibilidade multiprotocolo, o Master requer o arquivo GSDML para PROFINET ou o arquivo EDS para Ethernet/IP.
Sim, macros EPLAN estão disponíveis no Portal EPLAN. Você também pode baixá-los no website da Leuze, no respectivo produto, na guia «Downloads».
Os Masters IO-Link e os hubs IO-Link do sistema MD7 estão em conformidade com a CE e possuem certificação UL.
Protocolos de comunicação
Os dispositivos podem ser utilizados nos três protocolos Ethernet a seguir: Modbus TCP, EtherNet/IP* e PROFINET. Através da detecção automática de protocolo, o dispositivo multiprotocolo pode ser operado em todos os três sistemas Ethernet mencionados sem a intervenção do usuário (ou seja, sem reprogramação). Se necessário, o usuário também pode selecionar o protocolo manualmente.
Os dispositivos suportam a especificação PROFINET V 2.35. A classe de conformidade é B (RT, Real Time (tempo real)). IRT (Isochronous-Real-Time (tempo real isócrono)) não é suportado atualmente.
Nossos especialistas em IO-Link estão à disposição para responder suas perguntas sobre o roadmap de produtos da Leuze e ouvir suas sugestões. Entre em contato agora
*Certificado em preparação