Componentes de conexão para leitor de código manual
Componentes adequados para conectar o leitor de código manual com o PC ou comando. Diferentes variantes com alcances de rádio de 10 ou 100 m, adequadas para o respectivo leitor de código manual com transmissão via rádio. Além disso, aqui você encontra dispositivos para a alimentação de tensão ou o carregamento do leitor de código manual, assim como baterias de reposição.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 19 produtos encontrados
Base IT 1991i
Estação base
Número de artigo:
50144935
- Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1991i
- Tipo: Estação base
IT 19x1i-End Cap
Capa terminal
Número de artigo:
50143603
- Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i, ...
- Tipo: Capa terminal
Base IT 1472g
Estação base
Número de artigo:
50143595
- Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1472g
- Tipo: Estação base
Base IT 1952g
Estação base
Número de artigo:
50143593
- Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1952g
- Tipo: Estação base
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Estação de carregamento
Número de artigo:
50142143
- Adequado para: HS 6678
- Tipo: Estação de carregamento
NT HS6608-Schuko
Fonte de alimentação
Número de artigo:
50138350
- Adequado para: HS 66x8
- Tipo: Fonte de alimentação
NT HCR 6200
Fonte de alimentação
Número de artigo:
50130490
- Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série HCR 6200
- Tipo: Fonte de alimentação
NT Base IT1911-EU
Fonte de alimentação
Número de artigo:
50123862
- Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
- Tipo: Fonte de alimentação
NT f. Base HS 6578
Fonte de alimentação
Número de artigo:
50120430
- Adequado para: HS 6578
- Tipo: Fonte de alimentação
Dados de artigo de: 11/04/25