Conectores configuráveis pelo usuário
Conectores configuráveis pelo usuário como conector macho ou conector fêmea para confecção na instalação.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 37 produtos encontrados
S GB-M12-8A-M-SK
Caixa de fios
Número de artigo:
50149065
- Interface: Ethernet
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne por deslocamento da isolação do condutor
- Versão: Axial, male
S ET-M12-4W-M
Caixa de fios
Número de artigo:
50149064
- Interface: Ethernet
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne parafusável
- Versão: Angular, male
S PL-M12-5A-K
Conector macho
Número de artigo:
50149063
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne parafusável
- Versão: Axial, male
D PL-M12-5A-K
Caixa de fios
Número de artigo:
50149062
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne parafusável
- Versão: Axial, female
D U-M12-5A-M-SK
Caixa de fios
Número de artigo:
50148925
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne por deslocamento da isolação do condutor
- Versão: Axial, female
D U-M12-4W-M-SK
Caixa de fios
Número de artigo:
50148924
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne por deslocamento da isolação do condutor
- Versão: Angular, female
D U-M12-4A-M-SK
Caixa de fios
Número de artigo:
50148923
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne por deslocamento da isolação do condutor
- Versão: Axial, female
D S-M12-5W-M
Caixa de fios
Número de artigo:
50144523
- Conexão 1: Conector redondo, M12
- Conexão 2: Borne parafusável
- Versão: Angular, female
D U-M30-30A-M
Caixa de fios
Número de artigo:
50137268
- Conexão 1: Conector redondo, M30
- Conexão 2: Ligação soldada
- Versão: Axial, female
S U-M30-30A-M
Conector macho
Número de artigo:
50137267
- Conexão 1: Conector redondo, M30
- Conexão 2: Ligação soldada
- Versão: Axial, male
D U-M30-16A-M
Caixa de fios
Número de artigo:
50137262
- Conexão 1: Conector redondo, M30
- Conexão 2: Ligação soldada
- Versão: Axial, female
S U-M30-16A-M
Conector macho
Número de artigo:
50137261
- Conexão 1: Conector redondo, M30
- Conexão 2: Ligação soldada
- Versão: Axial, male
Dados de artigo de: 10/04/25