Sensores Simple Vision para detecção, inspeção e identificação

Altamente flexível e eficiente para diferentes aplicações.
Com o sensor inteligente Vision IVS/DCR 1048i, oferecemos a você um dispositivo compacto, versátil e potente com funções de processamento de imagem para tarefas de identificação e inspeção. Disponível em diversos modelos com duas resoluções diferentes para a maior flexibilidade possível.
Header-ivs-1048-dcr-1048i_1400x400

Os sensores versáteis para detecção, identificação e inspeção:

Os novos sensores Simple Vision das séries IVS 1048i / DCR 1048i

Os sensores Simple Vision das séries IVS 1048i e DCR 1048i são dispositivos compactos, versáteis e potentes com funções de processamento de imagem para detecção, identificação e inspeção. Uma grande variedade de modelos com duas resoluções diferentes garante a flexibilidade máxima.
Com ferramentas potentes de processamento de imagem, software fácil de configurar, lentes intermutáveis e iluminação LED de alto desempenho integrada, os novos sensores Simple Vision da Leuze oferecem um desempenho excelente e alta eficiência. 



Vantagens

  • Excelente desempenho de produto para tarefas de detecção, identificação e inspeção
  • Diversos modelos disponíveis com duas resoluções diferentes
  • Ferramentas potentes de processamento de imagem e uma interface gráfica e fácil de usar para um ajuste rápido e uma operação sem problemas
  • Interfaces digitais integradas: TCP/IP, PROFINET, FTP ou SFTP
  • A lente pode ser trocada para oferecer flexibilidade em relação à distância, campo de visão e resolução
  • Iluminação LED de alto desempenho integrada e comutável em branco e vermelho para uma imagem ideal de alto contraste
  • Tampas de filtro para tarefas exigentes como, por ex., verificações da qualidade, no caso de objetos muito refletores ou variação da luz ambiente
  • A carcaça compacta permite a integração em praticamente todos os conceitos de instalação, mesmo em situações de montagem em espaços confinados
  • Protegido por uma carcaça IP67, o Vision Sensor funciona de maneira confiável também em um ambiente de produção exigente

 



Com uma seleção flexível de modelos, oferecemos diferentes opções de dispositivo para várias tarefas e orçamentos:

DCR 1048i

O potente algoritmo de leitura de códigos garante excelentes taxas de leitura elevadas. Este modelo tem um algoritmo opcional melhorado especialmente para códigos DPM:

  • Leitura de códigos 1D/2D
  • Leitura de códigos DPM
  • Verificação da qualidade da impressão (OCV)

IVS 1048i

O modelo versátil permite a detecção, inspeção e identificação com um único dispositivo. Além disso, estão disponíveis modelos com duas resoluções diferentes.

  • Detecção de presença
  • Leitura de códigos 1D/2D
  • Medição e contagem
  • Faz tudo para identificação e inspeção

Destaques

Comissionamento rápido e diversas possibilidades de utilização

Suporte para os protocolos industriais mais comuns

ivs1048 software main

O software Leuze Vision Studio oferece ferramentas potentes e estatísticas para processamento de imagem e inspeção, que também podem ser usadas offline. O ajuste dos sensores pode ser realizado de maneira econômica e rápida pelo usuário, sem a necessidade de treinamentos especiais ou conhecimentos especializados. Os sensores Simple Vision podem ser utilizados em diversas tarefas industriais:

  • Verificação da posição para o controle de sistemas de manipulação ou de uma ferramenta, a fim de corrigir a posição de deslocamento
  • Identificação de uma peça com base em marcações, formato ou outras características
  • Verificação de uma peça quanto à produção ou montagem correta
  • Medição e contagem de peças
  • Verificação de peças quanto a erros
IPIC- IVS 1048 protocols

Os protocolos de interface comuns, como TCP/IP, PROFINET, FTP e também SFTP (Secure File Transfer Protocol) são suportados. Isso facilita a comunicação e a coleta de dados. Para o controle direto de processos simples ou para a conexão a um CLP, também estão disponíveis entradas e saídas digitais.

 

Lente que pode ser trocada para flexibilidade

Graças às quatro lentes S-Mount que podem ser trocadas, com ajuste do foco variável e dois diafragmas diferentes, os sensores de processamento de imagem IVS 1048i / DCR 1048i oferecem uma alta flexibilidade em relação à distância de leitura, campo de visão, resolução e profundidade de campo de leitura.

CN-Field-of-view

Verificação ótica de caracteres (OCV)

Screenshot OCV

O DCR 1048i OCV pode ler códigos 1D/2D dentro de uma aplicação e verificar a qualidade da impressão (data de validade, lote etc.). Não é necessária uma configuração complexa com vários parâmetros. O sensor só precisa receber uma imagem de referência da impressão. Impressões defeituosas devido a cabeçotes de impressão entupidos, tinta gasta ou problemas de adesão podem ser reconhecidas durante o processo contínuo. Os produtos com defeito podem ser ejetados em um estágio inicial.

Aplicação

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

IVS 1048i: verificação da qualidade no processo de etiquetagem

Exigência:
Em uma linha de embalagem, uma etiqueta deve ser aplicada na embalagem primária. A etiqueta deve estar corretamente aplicada antes que o produto possa ser colocado na embalagem secundária.

Solução:
com seu campo de visão variável e o grande alcance, o novo IVS 1048i pode localizar facilmente, medir e verificar se a etiqueta foi corretamente aplicada ou não.

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

IVS 1048i: detecção de cola no processo de selagem de embalagens secundárias

Exigência:
ao utilizar cola no processo de selagem de embalagens secundárias, é necessário garantir que a cola foi aplicada corretamente antes da selagem da caixa.

Solução:
o IVS 1048i é capaz de detectar, contar ou medir o comprimento dos grânulos de cola e, portanto, é ideal para aplicações como essa.

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

IVS 1048i: verificação da qualidade ao fechar garrafas no engarrafamento de bebidas

Exigência:
em um sistema de engarrafamento de bebidas, é necessário verificar se a tampa da garrafa está corretamente colocada.

Solução:
com seu conjunto de ferramentas abrangente, o novo sensor Simple Vision IVS 1048i pode identificar se a tampa da garrafa está corretamente fechada.

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

DCR 1048i: leitura simultânea de vários códigos 1D e 2D

Exigência:
em uma embalagem secundária são aplicados um código 1D e um código 2D. Para fins de garantir de qualidade, os códigos devem ser escaneados antes que um pacote de 5 seja embalado em uma caixa de papelão. Durante este processo, os códigos devem ser identificados simultaneamente com um único scan, independentemente do tipo de código. 

Solução:
o novo DCR 1048i pode realizar sem problemas a leitura de códigos 1D e 2D individuais ou realizar simultaneamente a leitura de qualquer quantidade de códigos 1D e 2D usando uma decodificação de códigos múltiplos.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

DCR 1048i: leitura de códigos diretamente impressos em material de embalagem

Exigência:
Um código 2D é impresso diretamente em uma embalagem secundária. A descodificação destes chamados códigos DPM é indispensável para a rastreabilidade dos produtos.

Solução:
O sensor Simple Vision DCR 1048i DPM possui um algoritmo de leitura otimizado, projetado especialmente para a descodificação de códigos impressos diretamente em embalagens.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

DCR 1048i: Controle de etiqueta com verificação da qualidade da impressão (OCV)

Exigência:
um código, uma data de validade e um número de lote estão fixados na embalagem. O código deve ser detectado e a impressão deve ser verificada no mesmo momento para garantir que a impressão esteja presente, completa e legível.

Solução:
o DCR 1048i OCV pode identificar códigos 1D/2D ao mesmo tempo em que compara a impressão com uma imagem de referência ensinada e avalia se o código atende à qualidade exigida (valor de limite ajustável) ou não.

Características técnicas

  DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Detecção (brilho, contraste, pixels de área, pixels de aresta)        •  •  •  •  •  •
Localização (superfície, aresta, formato)        •  •  •  •  •  •
Contagem (superfície, aresta, formato)          •  •    •  •
Medição (ângulo, círculo, distância, ponto a ponto, ponto a linha)          •  •    •  •
Detectar códigos de barras  •  •      •      •
Localizar códigos de barras   •  •      •      •
Contar códigos de barras   •  •      •      •
Detectar código de barras com marcação DPM    •        •      
Localizar código de barras com marcação DPM     •        •      
Contar código de barras com marcação DPM     •        •      
Verificação da qualidade da impressão (OCV)                
Dados óticos
 
Tipo Alta resolução - M4; baixa resolução - M1
Gerador de imagens Sony Global Shutter
Formato ótico 1/2.9”
Resolução (H x V) 1.440 x 1.080 pixels; 736 x 480 pixels
Tamanho de pixels (μm) 3,45 x 3,45
Taxa de quadros máx. (fps) 30
Campo de trabalho Dependendo da lente 50 - 2.000 mm
Lente S-Mount, 4 distâncias focais: 3,6, 8, 16, 25 mm
Abertura Todas as lentes com abertura f/4 ou f/8
Dados elétricos  
Alimentação  18 30 VCC
Corrente sem carga (máx.)  1000 mA @24 V
Iluminação interna  Iluminação interna comutável: high power vermelha ou high power branca
Memória flash / Quantidade de jobs  16 GB / até 255 jobs
Interfaces  Entrada/saída digital, Ethernet 100Mbit/s
Protocolos  TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET
Entrada/saída digital  2 + 1 trigger externo / 4 + 1 sinal Ready; todas push-pull; corrente de carga máx. 150 mA
Memória de imagens  via FTP, SFTP/manualmente no software Vision Studio
Dados mecânicos  
Dimensões
(altura x largura x profundidade)
 85 x 45 x 34 mm
Conexão ótica  S-mount
Cobertura da parte ótica  PMMA
Fixação  4x roscas M3