Sensor Simple Vision para detecção de presença

A impressão correta da data de validade ou do número de lote, a presença de etiquetas ou acessórios em embalagens: todas essas são questões abordadas no âmbito da verificação da qualidade em processos de embalagem. Neste contexto, muitas vezes os sensores óticos simples chegam a seus limites. Grandes sistemas de câmera, por outro lado, na maioria das vezes são complexos e só podem ser operados com conhecimentos especializados.
O novo sensor Simple Vision IVS 108 permite solucionar tarefas de detecção em processos de embalagem com um sensor de processamento de imagem de operação simples.

Visão geral

IVS108_Banner_1400x400

O novo sensor Simple Vision IVS 108

Operação super simples - perfeito para a detecção de presença

O novo IVS 108 é um Vision Sensor inovador, capaz de detectar de maneira simples a presença ou ausência de objetos. Ele oferece um desempenho excelente para diversas tarefas de detecção. O IVS 108 pode ser ajustado de maneira intuitiva e rápida, e é tão simples de operar quanto um sensor ótico.



Suas vantagens

  • Para todas as aplicações que exigem uma detecção econômica de presença/ausência de objetos, e para as quais um único sinal de chaveamento de um sensor ótico padrão já não é suficiente
  • Economia de tempo e custos através de um processo de teach simples, inclusive ajuste de autofoco
  • Interface do usuário gráfica e fácil de usar através de navegador da web para configuração simples e estatísticas em tempo real
  • Um único dispositivo pode armazenar até 32 tarefas e jobs diferentes
  • Independentemente do objeto, o sensor sempre oferece um tempo de resposta constante, mesmo depois de uma mudança de job. Isso facilita a integração do sistema e reduz o tempo de configuração de uma aplicação.
  • Luz polarizada integrada para evitar reflexos indesejados em superfícies brilhantes e garantir uma operação confiável
  • Instalação flexível com suportes de montagem adequados



Destaques

Excelente desempenho para o controle de presença

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-bottle_wl_700x500px

O novo IVS 108 é um excelente Vision Sensor para todas as aplicações em que é necessário verificar a presença ou falta de objetos, por exemplo, tampas, etiquetas ou impressões em garrafas ou frascos em sistemas de enchimento. Ele também permite controlar o alinhamento correto de objetos, independentemente de formatos, materiais, cores ou dimensões.

Configuração rápida do sensor

O IVS 108 pode ser programado de maneira intuitiva e rápida com um processo simples de teach, e não requer nem uma programação por especialistas, nem uma configuração complicada.

IPIC_IVS-108-teach-EN_700x500px

Opção 1: configuração através de botão de teach

Etapa 1: posicionar o objeto "ADEQUADO" em frente ao sensor e pressionar o botão de teach

Etapa 2: posicionar o objeto "INADEQUADO" em frente ao sensor e pressionar o botão de teach.

IVS-108_graphic_interface-_700x500px

Opção 2: configuração através da interface de usuário gráfica baseada em web. O usuário é acompanhado visualmente através de um menu de configuração com quatro máscaras de entrada 

Controle simples através de GUI baseada em web

Tempo de resposta constante para alta eficiência

simple-vision-screenshot_ivs108_700x500px

O dispositivo também pode ser configurado e controlado remotamente via Ethernet através de uma interface do usuário gráfica, baseada em web e fácil de usar. Esta interface do usuário oferece processamento de imagem e estatísticas em tempo real através dos resultados de medição da linha de produção. Ela não requer programação por especialistas, nem a adaptação do software de processamento de imagem, o que economiza tempo e custos no comissionamento e na manutenção.

IPIC_IVS108_fixed_duration_700x500px

Uma vez configurado e em operação, o sensor Simple Vision IVS 108 oferece um tempo de resposta constante e confiável de 50 milissegundos, mesmo no caso de objetos variáveis e condições variáveis de ambiente ou aplicação. Dessa maneira, é muito fácil avaliar se o sensor corresponde às exigências de um processo de fabricação.

Aplicação

O novo sensor Simple Vision IVS 108 para a detecção de presença de objetos pode ser configurado e colocado em operação com facilidade. Aplicações típicas incluem o setor de alimentos e bebidas, produtos farmacêuticos e cosméticos, máquinas de processamento e embalagem, sistemas de enchimento e intralogística. Graças à versatilidade e flexibilidade, o sensor também é adequado para sistemas de transporte, classificação e manuseio, indústria automotiva, controle da qualidade e montagem automática de peças mecânicas ou eletrônicas.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-packaging-box_V2_700x500px

Detecção de presença de informações impressas em embalagens

Exigência:
Informações impressas como, por exemplo, a data de validade ou o número de lote do produto, são necessárias em embalagens para garantir a rastreabilidade na produção. Neste contexto, é necessário identificar as informações impressas nas embalagens.

Solução:
O novo IVS 108 é adequado para a detecção de informações impressas em embalagens e, se necessário, fornece a imagem do objeto. Ele pode ser facilmente configurado e colocado em operação e, além disso, oferece uma excelente relação custo/benefício.

APIC_IVS108_Anwesenheitserkennung_update_700x500px

Detecção de presença de etiquetas em garrafas

Exigência:
É necessário garantir que uma etiqueta foi aplicada em uma garrafa ou recipiente. Etiquetas altamente transparentes e difíceis de detectar também devem ser detectadas de maneira confiável. 

Solução:
O novo IVS 108 pode detectar a presença de etiquetas altamente transparentes de maneira confiável em qualquer superfície. Além disso, as imagens deste sensor Simple Vision podem ser transmitidas para análise de erros ou otimizações futuras.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-printed-information-on-cans_update_700x500px

Detecção de presença de informações impressas em latas

Exigência:
Informações impressas, que são aplicadas em latas em etiquetas ou através de impressão direta para a rastreabilidade na produção, devem ser detectadas de maneira confiável. Além disso, deve ser possível analisar padrões de erro, a fim de otimizar o desempenho da produção.

Solução:
O novo IVS 108 é perfeitamente adequado para o controle visual posterior de etiquetas ou marcações diretas em latas. Ao mesmo tempo, as imagens podem ser transmitidas para uma análise posterior, se isso for necessário.

APIC_PA_IVS108_Presence-detection-for-packaging-box-with-accessories-attachment_update_wl_700x500px

Detecção de presença de acessórios em caixas de embalagem

Exigência:
Em caixas de bebidas, é necessário verificar se o respectivo canudo foi afixado em cada embalagem. Além disso, os padrões de erros podem ser usados para otimizar os processos de fabricação. 

Solução:
O IVS 108 é um dispositivo econômico e fácil de usar, tanto para a detecção de acessórios quanto para a transmissão de imagens. Ele pode ser configurado facilmente e fornece resultados de inspeção confiáveis.

Caraterísticas técnicas

Característica IVS 108
Dados elétricos  
Alimentação 10 … 30 VCC
Consumo de corrente 4,2 W
Iluminação integrada  4 high power, branca, polarizada
Dispositivo de alinhamento  2x LED, vermelho
Interfaces e protocolos Entrada/saída digital, Ethernet 100 Mbit/s com TCP/IP
Entradas de chaveamento digitais 2x acopladores ópticos (teach e trigger)
Saídas de chaveamento digitais  3x PNP/NPN/Push-Pull (selecionáveis para ADEQUADO, INADEQUADO e dados válidos)
Tempo de resposta  50 ms fixo
Dados óticos  
Tipo de câmera Monocromático preto/branco
Distância de trabalho (WD) 50 ... 150 mm
Campo de leitura FoV WD=50 mm: 22 mm x 16 mm; WD=150 mm: 55 mm x 41 mm
Ângulo de abertura horizontal 19º
Ângulo de abertura vertical 14,5º
Ajuste do foco Ajuste motorizado da posição de focalização com autofoco
Obturador da câmera Global shutter
Dados mecânicos  

Dimensões (altura x largura x profundidade)

58 x 47 x 38 mm (sem conexões)
Fixação 2x roscas M3, distância 37,6 mm
Ajuste e indicadores  
Botão de teach Teach ADEQUADO / INADEQUADO (como alternativa, por webConfig)
Indicadores na parte superior do sensor  HMI através de 5 LEDs
Na parte traseira do sensor LED de status para tensão (azul) e conexão Ethernet (amarelo)
Na parte frontal do sensor LED verde: ADEQUADO; LED vermelho: INADEQUADO
GUI (como opção para o botão de teach) webConfig via Ethernet
Outros  
Memória de imagens 6 na memória interna
Quantidade de jobs 32 (job 0-31)