Sensores Vision
Os sensores da série IPS 200i/400i para o posicionamento preciso nos compartimentos na intralogística detectam marcadores a profundidades de compartimento simples ou duplas.
Durante a leitura de códigos, os aparelhos baseados em câmera da série DCR 200i identificam os códigos 1D ou 2D em objetos, de forma confiável.
Os sensores Simple Vision podem ser operados de maneira tão simples quanto um sensor ótico e oferecem uma potência semelhante à de um sistema de câmeras. Aplicações típicas são encontradas na área de detecção de presença, leitura de códigos, assim como medição e contagem na indústria de embalagem.

Vision Sensor - Leitores de códigos 1D/2D fixos
Rastreabilidade completa de produtos.
Com os leitores de códigos baseados em câmera da série DCR 200i.
Estes leitores de códigos detectam os códigos 1D e 2D de forma confiável; dependendo do tipo de código, impresso ou marcado diretamente, códigos invertidos ou espelhados, com detecção omnidirecional, estática ou em movimento rápido. Encontram-se disponíveis diferentes versões no que concerne o tamanho, as classes de proteção IP 67 ou IP 69K, rapidez ou interfaces.

Vision Sensor - Posicionamento preciso nos compartimentos baseado em câmera
Abordagem inteligente de solução para sistemas de armazenagem automática.
Com os sensores da série IPS 200i / IPS 400i.
Um sistema de posicionamento baseado em câmera com um algoritmo de avaliação personalizado para o posicionamento preciso nos compartimentos oferece uma abordagem inteligente de solução para esta aplicação. As soluções que mais agradam os usuários são aquelas em que câmera e unidade de avaliação são integradas em um sistema compacto. Elas oferecem um comissionamento e operação simples, mesmo sem conhecimentos especializados.

Sensores Simple Vision
Operação simples - potência semelhante à de um sistema de câmeras.
O novo portfólio de produtos IVS 108 e IVS 1048i / DCR 1048i.
Operação tão simples quanto à de um sensor ótico e potência semelhante à de um sistema de câmeras - este é o exclusivo conceito Simple Vision da Leuze.
O novo portfólio de produtos Simple Vision oferece uma entrada rápida e fácil ao processamento de imagem na automação industrial. Seja para a detecção de presença ou ausência, detecção de peças ou inspeção, medição ou contagem - nós temos sempre a solução certa para suas aplicações específicas.
Funções de aquisição de imagens, processamento e comunicação são integradas em um único sensor de processamento de imagem. Dessa maneira, é gerada uma solução de processamento de imagem multifuncional, modular, extremamente confiável e fácil de implementar.
Ferramentas de software integradas e potentes trabalham de forma independente ou em conjunto em uma pipeline de jobs, sem a necessidade de uma unidade de comando externa. Simple Vision é simples assim.
O lema: Keep it simple

Os sensores Simple Vision são perfeitamente adequados para diversos processos de inspeção e qualidade. Estes incluem a diferenciação de peças, verificação de formato, análise de contorno, reconhecimento de padrões, classificação, contagem, medição e leitura de códigos. É possível utilizar uma função individual ou qualquer combinação.

Oferece um claro valor agregado como sensor ótico padrão, mas é muito menos complexo do que um sistema de processamento de imagem e não requer conhecimentos especiais. Os sensores Simple Vision são pequenos, inteligentes e equipados com tudo o que é necessário para a respectiva tarefa.

Configuração e parametrização sem conhecimentos especializados: as ferramentas de software de um sensor Simple Vision requerem apenas poucos parâmetros e podem ser configuradas de maneira rápida e fácil. Através de diferentes interfaces é possível criar soluções completas com integração no ambiente de controle.
O portfólio de produtos: com o desempenho exatamente certo para suas tarefas

O IVS 108 é adequado para a detecção da presença ou ausência de objetos, como tampas, etiquetas ou impressões em todos os tipos de garrafas e frascos que atravessam um sistema de enchimento. Além disso, ele também controla o alinhamento de objetos independentemente de formatos, materiais, cores ou dimensões.

O potente algoritmo de leitura de códigos do DCR 1048i garante excelentes taxas de leitura elevadas. Este modelo dispõe opcionalmente de um algoritmo aprimorado especialmente para códigos DPM.

O modelo versátil IVS 1048i combina tarefas de detecção, inspeção e identificação em um só dispositivo. Estão disponíveis vários modelos com resolução baixa ou alta.
Funções:
- Leitura de códigos 1D/2D
- Leitura de códigos DPM
- Verificação da qualidade da impressão (OCV)
Funções:
- Detecção de presença
- Medição e contagem
- Leitura de códigos 1D/2D
- Leitura de códigos DPM