Sensores de seções de luz

Os sensores de chaveamento de seções de luz servem para a detecção bidimensional de objetos por contato ao longo de uma linha de laser. Eles são especialmente adequados para controles de integridade ou para o monitoramento de produtos, no caso de transporte em várias pistas. O tempo de medição curto e a área de detecção de 200 até 800 mm permitem verificar o conteúdo e manter uma alta taxa de rendimento ao mesmo tempo, mesmo no caso de recipientes fundos. O processamento de dados interno oferece a programação e diferenciação de 16 tipos de objetos diferentes, poupando a capacidade do controle. Tarefas de detecção complexas podem ser resolvidas com um sensor. A carcaça compacta garante alta flexibilidade na instalação e economiza espaço.