Câmera IP industrial

Com câmeras IP industriais, é possível monitorar visualmente áreas que sejam dificilmente ou nada acessíveis ao operador da instalação. Assim, são evitadas possíveis colisões, e, em caso de avaria, facilita-se a busca de erros. Devido à sua concepção industrial, as robustas câmeras também podem ser utilizadas em condições ambientais severas.
PPIC_LCAM_308_header.jpg_1400x400

Monitoramento visual em sistemas de armazenagem automática e em esteiras de transporte com a nova câmera IP LCAM 308

Fluxos de mercadorias eficientes e uma alta disponibilidade da instalação são os critérios principais durante a operação em centros de logística. Neste contexto, a rastreabilidade de eventos também tem grande importância, para que seja possível resolver incidentes de forma rápida e eficiente.

Com a nova câmera IP industrial LCAM 308, é possível realizar inspeções visuais em caso de falhas em um sistema de armazenagem automática. A câmera funciona de maneira independente e registra os últimos 60 segundos antes de uma falha em uma memória circular. Se necessário, também é possível abrir uma transmissão ao vivo adicionalmente. Além disso, através de um modo de captura instantânea, é possível registrar uma única imagem, por ex., para documentar o conteúdo de uma caixa.



Suas vantagens

  • Monitoramento de áreas não visíveis
  • Armazenamento na memória circular da câmera após o disparo
  • O registro é feito até 60 segundos antes do disparo
  • Transmissão e representação através do navegador padrão e de ferramentas de streaming padrão: não é necessário nenhum software adicional
  • Alta qualidade de imagem e armazenamento da transmissão ao vivo na câmera
  • Sem inundação de dados – somente a situação do período relevante antes e depois de um evento é analisada
  • Robusta para o uso industrial: carcaça de metal com grau de proteção IP 65
  • Fácil integração através de alimentação de tensão de 24 V e conexões M12
  • Possibilidades de montagem universais através de rabo de andorinha, furos roscados e abrangentes acessórios de montagem



Aplicação

Lcam_308_RGB_Kontrolle_700x500px

Inspeções visuais em um sistema de armazenagem automática em caso de falha

Exigência:
Em um centro de logística, paletes são armazenados e retirados do armazém vertical em um sistema de armazenagem automática. A disponibilidade da instalação deve ser maximizada. Em caso de falha no sistema de armazenagem automática, deve ser possível determinar a causa de maneira rápida, eficiente e através de diagnóstico remoto.

Solução:
Com a nova câmera IP industrial LCAM 308, é possível realizar inspeções visuais em caso de falhas em um sistema de armazenagem automática. A câmera funciona de maneira independente e registra os últimos 60 segundos antes de uma falha em uma memória circular. Se necessário, também é possível abrir uma transmissão ao vivo adicionalmente.

Lcam_308_kartonkontrolle_700x500px

Documentação de conteúdos de caixas por modo Snapshot

Exigência:
No centro de logística de um varejista de e-commerce, o conteúdo das caixas deve ser documentado ao final do processo de separação e preparação de pedidos. Assim, em caso de reclamação, será possível verificar se a mercadoria dentro da caixa estava completa antes de deixar o centro de logística.

Solução:
Com o modo Snapshot da nova câmera IP LCAM 308 é possível registrar uma única imagem para documentar o conteúdo de uma caixa.

Caraterísticas técnicas

Característica LCAM 308
Dimensões da carcaça 114 x 85 x 35 mm (C x L x P)
Campo de visão Ângulo de abertura horizontal: 62,2° / ângulo de abertura vertical 48,8°
Faixa de temperaturas de operação –30 °C ... +50 °C (com aquecimento integrado)
Capacidade/mídia de armazenamento Cartão micro SD com 8 GB de memória de imagens (para aprox. 10.000 eventos)
Resolução Cor com uma resolução de 1 megapixel (máx. 24 FPS)
Ativação e desativação da gravação Entrada de 24 V/protocolo UDP/WebConfig
Transmissão de imagens Transmissão ao vivo com MJPEG resolução HD; gravação de vídeo com MP4 também em Full-HD
Interface Ethernet TCP/IP; UDP
Grau de proteção IP 65
Tensão de alimentação Padrão industrial: 18…..28 VCC
Conexão M12