RFID

No RFID não é necessário «contato visual» direto entre as unidades de escrita/leitura e o transponder. As informações do transponder são detectadas por ondas eletromagnéticas. Assim, estes sistemas podem ser aplicados de forma prática e confortável, mesmo nas condições mais adversas.
Header-RFID_1400x400

Suas vantagens

  • Nenhum contato visual necessário entre as unidades de escrita/leitura e o transponder: dependendo da área de frequência, as ondas de rádio atravessam diferentes materiais, como madeira, papelão ou plástico

  • Integrável:
    Os transponders RFID podem ser integrados no produto ou no meio de transporte.

  • Robusto e confiável:
    Graças à natureza robusta, os sistemas RFID também trabalham de maneira confiável sob condições difíceis.

  • Armazenamento de dados durante o processo de produção:
    Ao utilizar transponders graváveis no processo de produção, os dados de produção e qualidade podem ser armazenados diretamente no transponder durante o processo.

 



Know-how

O que é um sistema RFID?

RFID, ou Radio Frequency Identification, é uma tecnologia para a identificação e a localização de objetos com a ajuda de ondas de rádio. Um sistema RFID é composto por pelo menos um transponder RFID e uma unidade de escrita/leitura, que possuem antenas integradas e/ou externas. 

Como funciona um sistema RFID?

Para transmitir os dados entre o transponder e a unidade de escrita ou leitor RFID, ondas eletromagnéticas são usadas. A estrutura de cada transponder RFID é composta por uma antena e um microchip. No microchip é sempre armazenado um número de série inequívoco e inalterável, chamado de ID único. Dependendo do tipo de transponder, outros dados relacionados ao objeto também são armazenados no microchip.

csm_ipic_rfid_system_final_e8c0983f59

No caso dos transponders RFID, é feita uma diferenciação entre transponders ativos, que utilizam uma fonte de alimentação integrada para a transmissão de dados, e transponders passivos, que obtêm a energia necessária para a transmissão de dados do campo eletromagnético do leitor RFID. Os sistemas RFID utilizam baixas frequências/LF (125 kHz), altas frequências/HF (13,56 MHz) ou frequências ultra-altas/UHF (865 MHz até 928 MHz) para a transmissão de dados. As frequências utilizadas se diferenciam em relação a alcance, taxa de transmissão e suscetibilidade a interferências.

Em quais áreas é possível usar RFID?

  • Comando de produção
  • Controle de acesso
  • Identificação de pessoas e objetos
  • Identificação de skid, recipientes e paletes
  • Controle de fluxo de material em sistemas transportadores e de armazenamento ou na indústria automotiva

O que deve ser observado ao selecionar um sistema RFID?

  • Ler o número UID e comparar com o banco de dados
  • Como é ativado o ciclo de escrita/leitura?
  • Modo de execução contínuo do ciclo de escrita/leitura
  • Acionamento do ciclo de escrita/leitura
  • São necessários outros dados do transponder?
  • Interface e protocolo para o sistema superior (Ethernet Industrial ou interface serial)
  • Conceito de gestão de dados
  • Escrever dados (repetidamente) no transponder

Aplicação

PPIC_rfid_1

Identificação de recipientes por RFID

Exigência:
Na indústria alimentícia, os recipientes e, portanto, os suportes de dados, são expostos a diferentes processos de limpeza e produtos químicos. Para que seja possível ler e, se necessário, armazenar dados relacionados ao produto em cada etapa do processamento, os suportes de dados devem ser especialmente robustos.

Solução:
Graças ao grau de proteção elevado até IP 68/69K, em combinação com as unidades de leitura (e/ou escrita) RFM e RFI, os transponders TFM e TFI são perfeitamente adequados para a utilização na indústria alimentícia. Dados de qualidade e processo podem ser armazenados nos transponders RFID TFM durante o processo de produção.

PPIC_rfid_2

Identificação de skid por RFID

Exigência:
Na indústria automotiva, os suportes de dados às vezes precisam resistir a temperaturas muito altas durante processos de tratamento de superfícies de peças de carroceria. Além disso, as partículas coloridas podem impedir o contato visual com o suporte de dados.

Solução:
As ondas RFID das unidades de escrita e leitura RFM podem atravessar até mesmo as camadas de tinta. Os respectivos transponders RFID resistem a temperaturas de até 250 °C.

PPIC_rfid_3

Identificação de paletes por RFID

Exigência:
Na identificação de paletes, os suportes de dados se encontram no palete ou no material a ser transportado. Os pés do palete podem estar sujos ou o suporte de dados pode estar envolto no filme de embalagem. Portanto, o contato visual entre o dispositivo de identificação e o suporte de dados pode ser apenas parcial ou impossível.

Solução:
No caso das unidades de escrita/leitura RFM, a leitura e a escrita dos suportes de dados também podem ocorrer sem contato visual. Os transponders resistentes à sujeira da série TFM estão disponíveis como Hardtag ou Smart Label.