Leitores compactos
Suas vantagens
Na compra:
- Disponibilidade mundial
- Processamento rápido de encomendas
- Entrega rápida
- Relação preço/desempenho ideal, já que o BCL 200i oferece a gama de funções perfeita para esta aplicação
Durante o comissionamento:
- Alinhamento simples e rápido através de autoAdjust
- Parametrização simples
- Prevenção de erros de conexão através de conexão M12
Durante a conservação:
- Disponibilidade mundial de dispositivos
- Troca de dispositivos segura com PROFINET: configuração e memória de parâmetros através do controle ou detecção da vizinhança
- Troca de dispositivos simples e rápida através de conexão M12

Aplicações

Detecção de códigos 1D dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim) ou de modo paralelo (orientação tipo escada) na identificação guiada de recipientes
Exigência:
A configuração de uma esteira de transporte com duas linhas de transporte paralelas deve ser executada da maneira mais compacta possível. Nas esteiras devem ser transportados diferentes recipientes com códigos 1D dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim) ou de modo paralelo (orientação tipo escada), que devem ser detectados com segurança. O sensor deve dispor exatamente da gama de funções necessárias para solucionar esta aplicação. Para cumprir o orçamento, o cliente não deseja funções expandidas.
Solução:
Graças ao modelo compacto, assim como à saída de cabo lateral e ao rabo de andorinha, o leitor de códigos de barras BCL 200i também pode ser montado em situações de espaço reduzido entre as esteiras de transporte. Ele detecta os códigos 1D de maneira confiável, independentemente de estarem impressos em disposição ortogonal (tipo cerca de jardim) ou paralela (tipo escada) na etiqueta. Devido ao desempenho adaptado para esta aplicação, o BCL 200i oferece a relação preço/desempenho ideal.

Detecção de códigos 1D dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim) na identificação guiada de prateleiras
Exigência:
Em uma esteira de transporte são transportadas diversas bandejas, identificadas com códigos 1D dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim). Os códigos 1D devem ser detectados com segurança com um leitor de códigos de barras. O dispositivo deve dispor de interfaces integradas e deve ser possível realizar o diagnóstico do sensor em todo o mundo.
Solução:
O leitor de códigos de barras BCL 200i detecta os códigos 1D dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim) de maneira confiável. Ele dispõe das interfaces integradas Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP e PROFINET. Um diagnóstico em todo o mundo é possível com a ferramenta de configuração baseada em web.
Excurso: Detecção de códigos de barras danificados através da tecnologia de reconstrução de códigos
O BCL 200i dispõe de uma chamada tecnologia de reconstrução de códigos. Isso significa que também é possível realizar sem problemas a leitura de códigos de barras danificados, sujos ou com traços pequenos. Isso gera uma disponibilidade da instalação significativamente mais alta, com menos «no-reads».

Destaques
Otimizado para a identificação guiada de recipientes e bandejas
Com o desempenho adaptado para esta aplicação, o BCL 200i oferece uma relação ideal de preço/desempenho.

Modelo compacto para situações de espaço reduzido entre a esteira de transporte
Graças ao modelo compacto, assim como à saída de cabo lateral e ao rabo de andorinha, o leitor de códigos de barras BCL 200i também pode ser montado em situações de espaço reduzido entre a esteira de transporte. Dessa maneira já é possível economizar espaço durante a configuração da esteira de transporte.

Ativação do leitor de códigos de barras sem sensores adicionais
Com o autoReflAct (automatic Reflector Activation), a ativação do leitor de códigos de barras é realizada sem sensores adicionais. Para isso, o leitor aponta com raio de detecção reduzido para um refletor atrás da esteira transportadora. Enquanto o leitor estiver apontando para o refletor, a porta de leitura permanece fechada. Porém, assim que o refletor é coberto por um objeto, como, por ex., um recipiente com etiqueta de código de barras, o leitor ativa a leitura da etiqueta que se encontra no recipiente. Quando a visão do leitor sobre o refletor volta a ficar livre, a leitura é concluída e o raio de detecção é novamente reduzido para o refletor.

Leitura de códigos de barras, mesmo sob um grande ângulo de rotação
A tecnologia de reconstrução de códigos (CRT) comprovada permite que os leitores de códigos de barras da série BCL 200i realizem a leitura de códigos de barras com traços pequenos, assim como de códigos de barras com imagem impressa danificada ou suja. Com a ajuda do decodificador CRT, também é possível realizar facilmente a leitura de códigos de barras sob um grande ângulo «Tilt» (ângulo de rotação).

Caraterísticas técnicas
BCL 200i | |
Códigos de barras: todos os códigos de barras 1D comuns (Code 128, 2/5 Interleaved, EAN 128, Code 39) | |
Fonte de luz: laser de luz vermelha (classe de laser 1 conforme a IEC/EN 60825-1:2014) | |
Campo de leitura: Ótica de média densidade (M) de 40 mm – 255 mm (m=0,5 mm) | |
Tamanho do módulo: m=0,2mm … 0,5mm | |
Taxa de varredura: 1000 leituras/s | |
Saída do feixe: lateral com espelho defletor | |
Scanner: scanner de linha e leitor raster | |
Interfaces integradas: Ethernet TCP/IP; EtherNet/IP e PROFINET RT | |
I/Os digitais: 1x entrada de chaveamento fixa, 1x saída de chaveamento fixa | |
Porta Ethernet: 1x porta individual para topologia em estrela | |
Configuração: Ethernet: via webConfig (idêntico ao BCL 308i) PROFINET: arquivo GSDML (idêntico ao BCL 348i) EtherNet/IP: via webConfig (idêntico ao BCL 358i) | |
Conexão: 1x cabo fixo (0,9 m) com conector M12 (PWR/IO), codificação A, 5 polos 1x cabo fixo (0,7 m) com conector fêmea M12 (Ethernet/PROFINET), codificação D, 4 polos | |
Tensão de operação: +18 … +30 V CC | |
Carcaça: alumínio fundido sob pressão, IP 65 | |
Cobertura da parte ótica: vidro | |
Temperatura ambiente, operação: 0 … +40°C | |
Dimensões: modelo compacto (LxAxP): 92 x 38 x 84 mm | |
Certificações: CE, CDRH, UL |
Perguntas frequentes sobre o leitor de códigos de barras BCL 200i
Através do webConfig são necessários apenas alguns minutos para o comissionamento.
Os produtos com webConfig não requerem nenhum software separado.
O BCL 200i dispõe de uma interface de 1 porta e vários leitores de códigos podem ser conectados a um switch.
No PROFINET, toda a configuração é salva no controle e transferida para o dispositivo durante a troca. O nome da estação PROFINET é transmitido através da função «Detecção da vizinhança».
As séries BCL 200i/300i podem ser combinadas.
Graças à fixação tipo rabo de andorinha e à saída de cabo lateral, o BCL 200i é otimizado para situações de espaço reduzido.
Com a ferramenta de configuração «webConfig» baseada em web, o acesso remoto ao BCL 200i é possível a qualquer momento sem a necessidade de usar um programa externo adicional. Dessa maneira, o diagnóstico de erros pode ser realizado facilmente em todo o mundo.
Os períodos de imobilização são curtos, já que o conjunto de parâmetros fica imediatamente disponível durante a troca de dispositivos. Configuração comprovada através de arquivo GSDML no controle, idêntico ao BCL 348i.
Sim, cabos padrão podem ser usados: dois conectores M12 (PWR/IO e HOST) com cabo de conexão fixo. Isso permite um comissionamento rápido e economia de custos devido à reutilização dos cabos.
Devido à função integrada «Automatic Reflector Activation (AutoReflAct)», o leitor de códigos de barras também pode ser ativado através do refletor. Isso permite economizar sensores adicionais.
Suas vantagens
- Alta disponibilidade da instalação: a tecnologia de reconstrução de códigos integrada permite uma leitura confiável de códigos danificados e, assim, um processo sem problemas
- Integração simples: A seleção de módulos nos arquivos GSD/GSDML permite a fácil integração em redes PROFIBUS/PROFINET ou em conexões IO-Link por meio do IODD
- Troca mais rápida de dispositivos: o salvamento dos parâmetros na memória integrada permite uma troca mais rápida
- Para diversas áreas de aplicação: leitura de códigos em objetos com diferentes alturas, em situações de espaço reduzido ou em objetos com alta velocidade de deslocamento
- Disponível com diferentes princípios de funcionamento: Laser Single Line, scanner tipo raster, espelho defletor ou espelho oscilante
- Para alcance médio até grande
- Conceito de fixação inteligente: especialmente para espaços confinados, desenvolvemos a fixação BT 300, que permite uma montagem do BCL 300i mesmo junto à esteira de transporte

Aplicações

Identificação de recipientes com códigos de barras em orientação tipo escada
Exigência:
Em um centro de intralogística são transportados recipientes com etiquetas com códigos de barras dispostos de maneira horizontal (orientação tipo escada). Como os recipientes se estendem até a borda da esteira de transporte, o código de barras precisa ser lido a uma curta distância.
Solução:
Os leitores de códigos de barras BCL 300i na variante como scanner de linha também são capazes de ler os códigos de barras com segurança a partir da mais curta distância (distância zero).

Identificação de bandejas com códigos de barras dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim)
Exigência:
Em uma esteira transportadora são transportadas diferentes caixas, todas sobre bandejas com códigos de barras dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim). Todos os códigos de barras devem ser identificados com segurança.
Solução:
Os leitores de códigos de barras BCL 300i na variante como scanner tipo raster podem realizar com segurança a leitura de todos os códigos de barras dispostos de modo ortogonal (orientação tipo cerca de jardim).

Leitura de códigos em objetos com diferentes alturas
Exigência:
Quando objetos de diferentes alturas são transportados em uma esteira de transporte, é necessário garantir que os códigos 1D sejam lidos, independentemente de sua posição.
Solução:
Os leitores de códigos 1D BCL 300i oferecem variantes com espelho oscilante, que são capazes de ler códigos em diferentes alturas em objetos em deslocamento.

Leitura de códigos em situações de espaço reduzido
Exigência:
Quando leitores de códigos 1D são utilizados em aplicações com profundidade de montagem pequena, é necessário um dispositivo que também seja capaz de realizar a leitura dos códigos de barras com segurança a partir das mais curtas distâncias.
Solução:
Os leitores de códigos de barras 1D BCL 300i também estão disponíveis como scanners tipo raster com espelho defletor para leitura em distância zero. Dessa maneira, eles também são capazes de realizar a leitura dos códigos de barras com segurança em situações de espaço reduzido entre a esteira de transporte. Com a ajuda da tecnologia de reconstrução de códigos integrada, os dispositivos podem ler até mesmo códigos danificados de maneira confiável.
Destaques
- Fácil integração graças ao integrated connectivity - assim, as interfaces mais importantes já estão integradas no dispositivo.
- Parametrização e diagnóstico confortáveis online com software webConfig através de Ethernet.
- Variantes com espelho oscilante para a leitura automática de códigos de posicionamento variável em superfícies maiores.
- Funcionalidade MultiScan inovadora para acoplamento de vários BCLs em uma unidade sem dispositivos adicionais, como p. ex. para a leitura de duas páginas.
- Funcionalidade de switch integrada esqueça o cabeamento complexo em todos os fieldbuses de Ethernet graças à fiação linear dos dispositivos.
- Expansão de função: Ótica J otimizada para detecção melhorada do código diretamente impresso em embalagens. Interface IP de Ethernet integrada para uma ligação simples e rápida ao comando sem gateway adicional.

Caraterísticas técnicas
BCL 300i | |
Leitura confiável de todos os códigos 1D convencionais | |
Possibilidades de montagem flexíveis graças à saída do feixe no lado frontal ou perpendicular | |
Alcance de leitura: 50 - 680 mm* | |
Tamanho do módulo: 0,127 - 0,8 mm* | |
Taxa de varredura elevada de até 1.000 leituras/s para objetos com alta velocidade de deslocamento | |
Temperatura ambiente (operação): 0 – 40 °C (sem aquecimento), –35 – 40 °C (com aquecimento) | |
Interfaces: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, EtherNet/IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link | |
Grau de proteção: IP 65 | |
Dimensões (L × A × P): 95 × 44 × 68 mm (leitor de feixe único), 125 × 58 × 110 mm (espelho oscilante), 103 × 44 × 96 mm (espelho defletor) | |
Conexão através de tampas de conexão modulares com conectores M12, conexão por terminais ou cabos de conexão fixos | |
Variantes com display e aquecimento disponíveis |