Leitores de códigos 1D / 2D fixos

Leitores de códigos 1D/2D fixos
Leitores de códigos baseados em câmera para aplicação estacionária: estes leitores de códigos detectam os códigos 1D e 2D de forma confiável; dependendo do tipo de código, impresso ou marcado diretamente, códigos invertidos ou espelhados, com detecção omnidirecional, estática ou em movimento rápido. Encontram-se disponíveis diferentes versões no que concerne o tamanho, os graus de proteção IP 67 ou IP 69K, rapidez ou interfaces.
DCR 200i
Suas vantagens
- Comissionamento fácil e rápido
Um assistente integrado na ferramenta WebConfig o conduzirá com rapidez e segurança durante o setup, facilitando o comissionamento. Para aplicações simples, o DCR 200i também pode ser ajustado sem PC à tarefa de leitura, usando apenas dois botões no dispositivo - Códigos legíveis em diferentes materiais
Graças aos filtros de polarização e folhas difusoras substituíveis, reflexos interferentes podem ser reduzidos - Detecção também com altas velocidades do objeto
O alto desempenho de leitura e a iluminação potente de LED possibilitam um bom resultado de leitura, mesmo com altas velocidades de objeto ou códigos parcialmente danificados. - Preço atraente graças à estrutura modular
Graças à estrutura modular, o DCR 200i se adapta perfeitamente às exigências da sua aplicação com sua abrangência de funcionalidades e potência.
Highlights
Seamless traceability of your products from production to the customer is getting increasingly more important. Whether for allergen management with food products, placement inspections in the pharmaceutical industry, shipping label monitoring in the packaging sector or testing of the product quality in the electronics industry – the fast and reliable identification of 1D- and 2D-codes is essential.
The DCR 200i dual code reader combines simple handling with high reading performance – even with demanding reading tasks – and thereby provides support with:
- Identification - ensuring that the label was printed with product/bar code and/or Data Matrix code
- Track and trace - traceability of ingredients and packed products during production.
Applications

Code reading in the production area
Requirement:
In final assembly, codes are used for the traceability of individual components. These must be read on a conveyor line that – at times – moves at high speeds.
Solution:
Thanks to their high scanning rate, the DCR 200i 1D-/2D-code readers enable the reading of codes on quickly moving objects. In addition, optics models are available for various reading ranges.

Code checking in electronics production

Shipping-label inspection in conveyor and storage systems

Code inspection on pharmaceutical packages

Label inspection in the food industry
DCR 1048i
O potente algoritmo de leitura de códigos do DCR 1048i garante excelentes taxas de leitura elevadas. Este modelo dispõe opcionalmente de um algoritmo aprimorado especialmente para códigos DPM.
Suas vantagens
- Leitura de códigos 1D/2D com um sensor de processamento de imagem
- Algoritmo de leitura aprimorado para códigos DPM
- Comissionamento rápido
- Suporte para os protocolos industriais mais comuns
- A lente pode ser trocada para oferecer flexibilidade em termos de distância, campo de imagem e resolução
- A descodificação de códigos múltiplos também é possível
Aplicação

DCR 1048i: leitura simultânea de vários códigos 1D e 2D
Exigência:
Em uma embalagem secundária são aplicados um código 1D e um código 2D. Para a garantia da qualidade, os códigos devem ser lidos antes que a embalagem secundária seja colocada em uma embalagem externa para 5 embalagens. A identificação dos códigos deve ser realizada simultaneamente e independentemente do tipo de código, com uma única leitura.
Solução:
Através de uma descodificação de códigos múltiplos, o novo DCR 1048i pode realizar sem problemas a leitura de códigos 1D e 2D individuais, ou realizar simultaneamente a leitura de qualquer quantidade de códigos 1D e 2D.

DCR 1048i: leitura de códigos diretamente impressos em material de embalagem
Exigência:
Um código 2D é impresso diretamente em uma embalagem secundária. A descodificação destes chamados códigos DPM é indispensável para a rastreabilidade dos produtos.
Solução:
O sensor Simple Vision DCR 1048i DPM possui um algoritmo de leitura otimizado, projetado especialmente para a descodificação de códigos impressos diretamente em embalagens.

DCR 1048i: leitura de códigos para a detecção do alinhamento de sacos em esteiras de transporte
Exigência:
Os produtos em sacos possuem um código impresso no verso da embalagem. Ele serve para verificar o alinhamento correto de todos os produtos em sacos, antes que estes sejam colocados de forma automatizada em uma embalagem externa.
Solução:
O DCR 1048i é capaz de identificar os códigos, a fim de verificar se o produto em saco está corretamente alinhado ou não. Como alternativa, também é possível utilizar um reconhecimento de padrões, a fim de detectar o alinhamento correto dos produtos em saco.
DCR 50/55
Leitor de códigos 1D e 2D compacto como módulo ou em carcaça de alumínio. Gerador de imagens CMOS e decodificador integrado para todos os códigos 1D e 2D comuns. Interface RS 232 ou USB, uma entrada de trigger, uma saída de chaveamento, grau de proteção IP 54.
Suas vantagens
- Modelo muito pequeno
- Pronto para a operação de leitura de todos os códigos comuns
- Interfaces RS 232 ou USB
- Fácil configuração por meio do software Sensor Studio para PC
Aplicação

Manual code reading and reading in presentation mode
Requirement:
1D-/2D-codes must be read on samples by an automatic analyzer. Devices with modular construction are necessary for use in small automatic analyzers.
Solution:
With their very small size and open design, the DCR 50 1D-/2D-code readers can be optimally integrated in constrained spaces.

Code reading on reagents
Requirement:
1D-/2D-codes must be read on samples or reagents by an automatic analyzer. Devices with modular construction are necessary for use in small automatic analyzers.
Solution:
The DCR 55 1D-/2D-code readers can read codes in a large reading field on slowly moving objects. For very restricted installation situations, the DCR 50 is available as a model without housing.

Code reading in tube sorters
Requirement:
Prior to further processing, 1D-/2D-codes must be read for sorting.
Solution:
The DCR 55 1D-/2D-code readers can read codes in a large reading field. For very restricted installation situations, the DCR 50 is available without housing.
LSIS 220
O LSIS 220 oferece, com sua ótica e resolução otimizadas, grandes reservas de funcionamento para a leitura confiável de códigos, mesmo em movimento. Detecta códigos de barras de forma confiável e rápida, Stacked Codes e códigos 2D.
Suas vantagens
- Ótica melhorada para um grande campo de leitura e detecção precisa até os rebordos, resolução otimizada de 844 x 640 pixéis para leituras rápidas de códigos
- Detecção de códigos 2D, Stacked Codes e códigos de barras
- Interface RS 232 ou USB
- Entrada de chaveamento (trigger)
- Botão de disparo para a ativação e parametrização manuais
- Muito indicados para aplicações industriais graças a sua construção sem peças mecânicas móveis, carcaça de metal robusta com vidraça e grau de proteção IP 65
- Construções extremamente pequenas para montar, mesmo em condições difíceis
Aplicação

Manual code reading and reading in presentation mode
Requirement:
In assembly processes in which large, various components are moved by hand, both automatic as well as manual code reading must be possible.
Solution:
The LSIS 220 1D-/2D-code readers are equipped with various trigger options for automatic and manual operation.
Visão geral dos produtos
Leitor miniatura DCR 50/55 | Sensor Simple Vision DCR 1048i | Leitor compacto DCR 200i | Leitor compacto LSIS 220 | |
Descrição | Leitores de códigos 1D e 2D compactos | Leitura de códigos 1D/2D com um sensor de processamento de imagem. Algoritmo de leitura aprimorado para códigos DPM | Leitura rápida de códigos 1D e 2D com estrutura modular | Leitura compacta de códigos 1D e 2D |
Áreas de aplicação | Leitura de códigos em objetos em estado parado ou com baixa velocidade de deslocamento - em espaços confinados | Leitura de códigos em embalagens para garantia da qualidade ou detecção do alinhamento em esteiras de transporte, descodificação de códigos múltiplos, leitura de códigos DPM | Leitura de códigos em objetos com alta velocidade de deslocamento | Leitura de códigos manual e em modo de apresentação |
Interfaces integradas | RS232; USB | I/O, TCP/IP, PROFINET, FTP ou SFTP | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | RS232; USB |
Alcance de leitura | 30 – 425 mm | Dependendo da lente 50 - 2.000 mm | 40 – 800 mm | 50 – 330 mm |
Resolução de imagem | 1.280 x 960 pixels | 1.440 x 1.080 pixels; 736 x 480 pixels | 1.280 x 960 pixels | 844 x 640 pixels |
Tamanho do módulo | 0,127 – 0,528 mm | 0,1 – 1 mm | 0,1 – 1 mm | 0,127 – 1 mm |
Temperatura ambiente (operação) | 0 – 50 °C | 0 ... 50 °C | 0 – 50 °C (sem aquecimento), –30 – 50 °C (com aquecimento) | 0 – 40 °C |
Dimensões (L x A x C) | DCR 50: 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55: 31,5 × 20 × 40,3 mm | 45 x 85 x 35 mm | 43×61×44 mm | 40×32×47 mm |
Lista de artigos
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 32...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Série: DCR 200i, DCR 200i
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Semicondutor MOSFET
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...