Leitores miniatura
Os leitores miniatura para a leitura de códigos 1D/2D são caracterizados pelas dimensões reduzidas da carcaça e são utilizados sempre que o espaço de montagem disponível for limitado. A gama de produtos abrange módulos de encastramento em diversas versões, com e sem carcaça, diferentes interfaces, como USB ou RS232, e possibilidades de conexão padronizadas, como USB ou M12.8.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 4 produtos encontrados
DCR55M2/R2-150-M12.8
Leitor de códigos 2D fixo
Número de artigo:
50136784
- Série: DCR 55
- Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/UB-1800-S6
Leitor de códigos 2D fixo
Número de artigo:
50136773
- Série: DCR 55
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR55M2/R2
Leitor de códigos 2D fixo
Número de artigo:
50136772
- Série: DCR 55
- Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
DCR50M2/R2
Leitor de códigos 2D fixo
Número de artigo:
50135000
- Série: DCR 50
- Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
- Tipo de código legível: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...
- Versão especial: Módulo de mecanismo de leitura
Dados de artigo de: 10/04/25