Versão robusta para uso industrial

Os leitores de código manuais em modelo especialmente robusto para a leitura de códigos aleatórios são especialmente adequados para a utilização em ambientes industriais difíceis ou propícios a contaminações, ou em salas com temperaturas de -20° C até +50° C (radiofrequência) ou de -30° C até +50° C (ligação por cabo). Graças ao seu elevado grau de proteção, os aparelhos estão muito bem protegidos contra contaminação, assim como contra cargas de impactos e quedas. Opções de conexão a diversos fieldbuses e Industrial Ethernet através da unidade de conexão MA 200. Configuração rápida e simples dos aparelhos possível através de códigos de parametrização ou software.