Leitores de código manuais multiuso
Os leitores de código manuais para a leitura de códigos para aplicações gerais são especialmente adequados para a leitura de códigos de barras em ambientes secos e limpos, assim como em salas com temperaturas de 0° C a 50° C. O produto é aplicado normalmente durante o armazenamento de artigos, o processamento de encomendas ou a expedição. O grau de proteção da carcaça vai até IP 42, existem versões ligadas por cabo com interface RS232 ou USB, assim como scanners com Bluetooth. A configuração por meio de códigos de parametrização ou software é possível.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 13 produtos encontrados
IT 1952g HD-2R-USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50150987
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50144031
- Série: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
IT 1470g-2D-2USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50143601
- Série: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Coda...
IT 1470g-2D-2
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50143599
- Série: IT147xg
- Interface: RS 232, USB
- Tipo de código legível: Codabar, 2/5 Interleaved, Codablock, Code 128, Cod...
IT 1472g-1D-2 USB-KIT
Leitor de códigos de barras portátil rádio
Número de artigo:
50143597
- Série: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
IT 1952g HD-2-R
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50143092
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
IT 1952g SR-2-R-USB-KIT
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50143090
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
IT 1952g SR-2-R
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50143088
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
IT 1950g SR-2-USB-KIT-R
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50142439
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Composite Codes, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, ...
IT 1950g SR-2-R
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50142437
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Composite Codes, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, ...
IT 1950g HD-2-R
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50142435
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: GS1 Databar Expanded, 2/5 Interleaved, Aztec, Coda...
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Leitor de códigos de barras portátil
Número de artigo:
50141806
- Série: IT14xx
- Interface: RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
Dados de artigo de: 10/04/25