Códigos marcados diretamente (DPM)
Os leitores de código manuais em modelo especialmente robusto para a leitura de códigos marcados diretamente (gravados, puncionados e gravados a laser) são especialmente adequados para a utilização em ambientes industriais difíceis ou propícios a contaminações, ou em salas com temperaturas de -20°C até +50°C (radiofrequência) ou de -30°C até +50°C (ligação por cabo). Graças ao seu elevado grau de proteção, os aparelhos estão muito bem protegidos contra contaminação, assim como contra cargas de impactos e quedas. Opções de conexão em fieldbuses e Industrial Ethernet através da unidade de conexão opcional MA 200. Configuração rápida e simples dos aparelhos possível através de códigos de parametrização ou software.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 3 produtos encontrados
HS 6608 DPM
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50138140
- Série: HS 66x8
- Interface: RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
HS 6678 DPM
Leitor de códigos 2D portátil rádio
Número de artigo:
50138138
- Série: HS 66x8
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
IT 1920i DPM-3
Leitor de códigos 2D portátil
Número de artigo:
50138136
- Série: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Tipo de código legível: 2/5 Interleaved, Codabar, Code 39, Code 93, Código...
Dados de artigo de: 10/04/25