Suportes de fixação
Seleção de suportes de fixação para a montagem simples e rápida de um sensor na máquina ou na instalação. Versão em material galvanizado ou aço inox em diversos tamanhos para diferentes sensores.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 52 produtos encontrados
BTA 0100 M.5
Suporte de fixação
Número de artigo:
50151594
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Aço inox
BT-3L-E100
Conj. de cantoneiras de fixação
Número de artigo:
50151481
- Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT-2L-E100
Conj. de cantoneiras de fixação
Número de artigo:
50151480
- Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT 346M.5-90
Suporte de fixação
Número de artigo:
50148135
- Versão do suporte de fixação: Montagem do ângulo
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT 346M.5-180
Suporte de fixação
Número de artigo:
50148134
- Versão do suporte de fixação: Placa de fixação
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT 25B.1 - 10SET
Conj. de tala de fixação
Número de artigo:
50145097
- Versão do suporte de fixação: Placa de retenção
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT 0100M-F
Suporte de fixação
Número de artigo:
50144970
- Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável, Furos roscados
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT 0100M
Suporte de fixação
Número de artigo:
50144968
- Versão do suporte de fixação: Placa de montagem
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Montagem em ranhura, Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BTA 0100M
Suporte de fixação
Número de artigo:
50144385
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Alumínio, Aço
BT 330M
Cantoneira de fixação
Número de artigo:
50144298
- Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
IT 19x1i-End Cap
Capa terminal
Número de artigo:
50143603
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: para encaixar
BT 700M.5-2SET
Conj. de peça de fixação
Número de artigo:
50142900
- Versão do suporte de fixação: Montagem do ângulo
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável, Porca para ranhuras em T
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem do furo oblongo em T
- Material do suporte de fixação: Aço
Dados de artigo de: 10/04/25