Outros sistemas de fixação
Diversos suportes de fixação como suportes de aperto, porcas para ranhura em T, suportes orientáveis, suportes ajustáveis, sistemas de montagem de sensor cilíndrico, suportes de mesa e parede, cabos de tração, suportes de troca rápida e muito mais.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 74 produtos encontrados
BT-2T-E100
Conj. de cantoneiras de fixação
Número de artigo:
50151487
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BTU0700P
Sistema de montagem
Número de artigo:
50150141
- Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de U
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
BTK IVS 1048
Suporte de fixação
Número de artigo:
50149698
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Cabeça esférica
- Tipo de fixação, lado da instalação: Parafusável
- Material do suporte de fixação: Alumínio
BTC 0310M-DT
Suporte de fixação
Número de artigo:
50148152
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
- Tipo de fixação, lado da instalação: Apertável com terminal
- Material do suporte de fixação: Metal
BTK IL SP 021
Suporte de fixação
Número de artigo:
50148132
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Cabeça esférica
- Tipo de fixação, lado da instalação: Parafusável
- Material do suporte de fixação: Alumínio
BTK IL BA 023
Suporte de fixação
Número de artigo:
50148129
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Cabeça esférica
- Tipo de fixação, lado da instalação: Parafusável
- Material do suporte de fixação: Alumínio
BTK IL BA 012
Suporte de fixação
Número de artigo:
50148125
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Cabeça esférica
- Tipo de fixação, lado da instalação: Parafusável
- Material do suporte de fixação: Alumínio
BT-VM
Suporte de fixação
Número de artigo:
50146503
- Versão do suporte de fixação: Suporte giratório
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal, Na ranhura C lateral
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Metal
BT 716M-APCXL
Suporte de fixação
Número de artigo:
50146228
- Versão do suporte de fixação: Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo...
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Pré-montado com braços de montagem
- Tipo de fixação, lado da instalação: Braços de montagem com orifício M8
- Material do suporte de fixação: Aço
BT 712M-APCXL
Suporte de fixação
Número de artigo:
50146227
- Versão do suporte de fixação: Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo...
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Pré-montado com braços de montagem
- Tipo de fixação, lado da instalação: Braços de montagem com orifício M8
- Material do suporte de fixação: Aço
BT 709M-APCXL
Suporte de fixação
Número de artigo:
50146226
- Versão do suporte de fixação: Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo...
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Pré-montado com braços de montagem
- Tipo de fixação, lado da instalação: Braços de montagem com orifício M8
- Material do suporte de fixação: Aço
BT 708M-APCXL
Suporte de fixação
Número de artigo:
50146225
- Versão do suporte de fixação: Dispositivo de purga de ar com ventilador de fluxo...
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Pré-montado com braços de montagem
- Tipo de fixação, lado da instalação: Braços de montagem com orifício M8
- Material do suporte de fixação: Aço
Dados de artigo de: 10/04/25