Novo portfólio de colunas de sinalização para a sinalização industrial

PPIC_4Signalleuchten_quer_1400x400

As novas colunas de sinalização da série TL 305 em carcaça de alumínio robusta permitem uma sinalização muito confiável, graças à iluminação clara e homogênea. Elas são pré-confeccionadas com 3, 4 ou 5 segmentos. Os modelos com interface IO-Link TL 305-IOL oferecem diferentes modos de operação, uma grande flexibilidade e uma seleção de cores praticamente ilimitada. Devido às três entradas de trigger externas, as colunas de sinalização podem ser utilizadas imediatamente com 8 configurações predefinidas e cores e lâmpadas. As lâmpadas de sinalização TL 305 com atribuição de cores predefinidas são fáceis de instalar: Cada segmento pode ser controlado individualmente via entradas digitais. Todas as colunas de sinalização estão disponíveis opcionalmente com um sinalizador acústico.



Vantagens

  • Forte efeito de sinalização e boa visibilidade graças à iluminação homogênea e brilhante dos segmentos individuais para uma sinalização e visualização profissional das informações, processos e estados desejados
  • Grande flexibilidade e possibilidade de configuração individual (por ex., seleção de cores ilimitada por segmento) das variantes IO-Link permite uma utilização versátil nas mais diversas aplicações industriais
  • Instalação fácil com rosca M30 e conector M12
  • Possibilidade de utilização imediata – incluindo a versão IO-Link TL 305-IOL, graças às três entradas de trigger externas
  • Diferentes modos de operação para uma utilização flexível da coluna de sinalização: Segment Mode e Level Mode (TL 305-IOL)
  • Coluna de sinalização compacta de alumínio em design robusto e de alta qualidade para a utilização em ambientes industriais exigentes

Destaques

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Forte efeito de sinalização

As colunas de sinalização da série TL 305 se caracterizam por um efeito de sinalização particularmente forte no mercado. Os segmentos individuais oferecem uma iluminação muito intensa e uniforme em toda a superfície, garantindo uma boa visibilidade de todos os ângulos, mesmo a uma grande distância.

PPIC_4Signalleuchten_quer_700x500px

A solução adequada para cada aplicação

O novo portfólio de colunas de sinalização abrange soluções para várias aplicações. As lâmpadas pré-configuradas estão disponíveis com 3 a 5 segmentos, com ou sem sinalizador acústico. Os modelos TL 305, com cores fixas definidas, podem ser utilizados imediatamente. Cada segmento pode ser controlado separadamente através de uma entrada digital. As colunas de sinalização com interface IO-Link TL 305-IOL oferecem mais flexibilidade, com segmentos que podem ser controlados individualmente e diferentes modos de operação. Todos os modelos se caracterizam por uma carcaça de alumínio de design robusto e de alta qualidade.

IO-Link_700x500px

Coluna de sinalização com IO-Link: Configuração e controle individual

As novas colunas de sinalização TL 305-IOL podem ser configuradas e controladas com facilidade através da interface IO-Link. Funções individuais também podem ser parametrizadas durante a operação.

Diferentes modos de operação estão à disposição:

  • No Segment Mode, é possível controlar os segmentos individualmente através de IO-Link. Cores, intensidades e imagens podem ser configuradas individualmente.
  • No Level Mode é possível visualizar os níveis de enchimento (subindo; descendo; migratório ou acumulativo). As cores podem ser configuradas tanto para a cor de fundo (segmento inativo) quanto para a exibição do nível de enchimento (segmento ativo).
  • No External Trigger Mode, é possível controlar oito configurações predefinidas ou definidas pelo usuário para cores e imagens de sinalização através das três entradas de trigger externas, mesmo sem conexão IO-Link. Assim, as colunas de sinalização podem ser utilizadas imediatamente.

Aplicação

APIC_PA_RD800_Protective-door-fuse_wl_700x500px

Controle de acesso em instalações e esteiras transportadoras

Requisito:
Áreas da máquina ou seções da esteira transportadora são equipadas com portas para trabalhos de manutenção e limpeza. Durante a operação, as portas devem permanecer fechadas e ser monitoradas quanto à tecnologia de segurança.

Solução:
As lâmpadas de sinalização TL 305 monitoram a abertura das portas em combinação com um sensor de proximidade de segurança RD 800. No caso de uma porta aberta, um aviso visual e/ou acústico é emitido.

APIC_SOS_Intralogistik_700x500px

Visualização de processos de logística e expedição

Requisito:
Pacotes são separados em uma instalação de expedição. Caso uma seção da esteira transportadora esteja quase completamente preenchida com caixas de papelão, essas caixas devem ser retiradas, a fim de evitar falhas durante o processo.

Solução:
As colunas de sinalização TL 305 visualizam o nível de ocupação da esteira transportadora. A lâmpadas brilhantes e visíveis de todos os ângulos garantem processos sem problemas. Para montar as lâmpadas na altura desejada, vários tubos de prolongamento podem ser aparafusados ​​uns aos outros.

APIC_SOS_5fach_02_700x500px

Monitoramento de processo em máquinas e instalações

Requisito:
O estado de funcionamento de uma máquina-ferramenta deve ser monitorado. O operador de máquina deve poder reagir rapidamente a qualquer tarefa de manutenção futura ou a problemas com o sistema.

Solução:
As colunas de sinalização TL 305-IOL configuráveis individualmente podem ser parametrizadas de maneira muito flexível através da interface IO-Link. O status da máquina pode ser sinalizado através de diferentes níveis de brilho, imagens, cores ou sons.

Visão geral das colunas de sinalização pré-confeccionadas:

Tipo de coluna de sinalização

TL 305-IOL

TL 305

D9

A7

Coluna de sinalização pré-confeccionada ou modular

pré-confeccionado

pré-confeccionado

pré-confeccionado

variantes pré-confeccionadas disponíveis

Interface

IO-Link

-

-

-

Diâmetro ou dimensões da coluna de sinalização

50 mm

50 mm

90 mm x 194 mm x 45 mm

70 mm

Tensão de alimentação UB

18 30 V CC

24 V, CC

24 V, CA/CC, 10%

24  V, CC, 10%

Grau de proteção

IP65 (sem sinalizador acústico)

IP20 (com sinalizador acústico)

IP65 (sem sinalizador acústico)

IP20 (com sinalizador acústico)

IP 65

IP 66

Tipo da sinalização

acústico, ótico

acústico, ótico

acústico, ótico

acústico, ótico

Quantidade de segmentos ou calotas

3, 4, 5

3, 4, 5

3

1, 3, 4

Imagem de sinal

Luz contínua, luz intermitente, luz de flash

Luz contínua

Luz contínua

Luz intermitente, luz contínua

Cores de sinalização

Configurável individualmente

Vermelho, laranja, verde, azul, branco

Vermelho, laranja, verde

Vermelho, laranja, verde, multicolorido

Tipo de som

Som contínuo, som pulsante (duas versões)

Som contínuo

Som contínuo, som pulsante

Som contínuo, som pulsante

Tipo de conexão

Conector M12

Conector M12

Borne

Cabo com extremidade aberta, conector M12

Material da carcaça

Alumínio

Alumínio

Plástico (PC)

Plástico (PC-ABS)

Acessórios

Pé de montagem, tubo de prolongamento, suporte de fixação

Pé de montagem, tubo de prolongamento, suporte de fixação

-

 

Suportes de fixação

Acessórios para a montagem vertical e na parede

As colunas de sinalização TL 305 podem ser instaladas com facilidade (união parafusada M30, conector M12). Peças de acessórios adequadas facilitam a instalação:

PPIC_TL305AC_MF_65_200x143px

Pé de montagem para uma montagem fácil e rápida da coluna de sinalização.

PPIC_TL305AC_EP_100_200x143px

Um tubo de prolongamento oferece a possibilidade de uma altura de fixação variável. Graças à possibilidade de aparafusar os tubos de prolongamento uns aos outros, é possível definir a altura individualmente.

PPIC_TL305AC_MB1_200x143px

Cantoneira de montagem para montagem em 90°.